Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Sensoren

Resultados: 5
Imprimir
Sensores > Sensores de presión y de vacío
  • Compacto: soporte mural óctuplo para el montaje en batería
  • Margen de medición de la presión: 0 a -1 bar, 0 a 10 bar
  • Presión relativa
  • Tensión: 10 a 30 V DC
  • Salida eléctrica: 1 a 5 V, 0 a 10 V
  • Conexiones neumáticas QS-3, QS-4 y casquillos enchufables QS-4, QS-6
 
Sensores > Sensores de caudal
  • Un concepto de montaje y desmontaje rápido y de fácil implementación para todas las situaciones de montaje.
  • En función del estado de conmutación, se puede ajustar un cambio al color rojo en el display
  • Margen de medición del caudal
    • 1,8 ... 32 l/min
    • 5 ... 100 l/min
  • Salida de conmutación 2x NPN o 2x PNP o IO-Link, conmutable
  • Salida analógica
    • 0 ... 10V
    • 1 ... 5V
    • 4 ... 20 mA
 
Sensores > Sensores ópticos
  • Forma de bloque 50x50 mm
  • Tensión: 10 a 30 V DC
  • Alcance: 12 a 32 mm
  • Sensor de colores
  • PNP
  • Racor de conexión
 
Sensores > Sensores ópticos
  • Frecuencias de conmutación de hasta 4000 Hz
  • Ancho de horquilla 30 ... 120 mm
  • Objeto con un diámetro mínimo detectable de 0,5 mm
  • Cuerpo metálico estable.
 
Sensores > Sensores ópticos
  • Rosca M4, M6
  • Tensión: 10 a 30 V DC
  • Alcance: 2 a 650 mm
  • PNP
  • NPN
  • Conexión del cable
  • Racor de conexión