Terminal
CPX

Número de artículo: 197330

 Gama básica 

sistema periférico modular para temrinales de válvulas.


 
 
 

Condiciones de servicio generales
Hoja de datos

 

Representación a modo de ejemplo

Hoja de datos
Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.
 
 
 
Característica Valor
Tiempo de ciclo interno < 1 ms
Volumen de direcciones máximo para entradas 64 Byte
Volumen de direcciones máximo para salidas 64 Byte
Diagnóstico Memoria de diagnosis
Diagnosis del canal y diagnosis orientada al módulo
Baja tensión en módulos
Configuración de parámetros Comportamiento de diagnosis
Reacción failsafe
Forzado de canales
Setup de señal
Indicadores LED Estado de bus
Estado de canal
Estado del módulo
Estado del sistema
Margen de tensión de funcionamiento DC 18 ... 30 V
Tensión nominal de funcionamiento DC 24 V
Control eléctrico Bus de campo
Control integrado
Alimentación máxima de corriente 16 A
Marca CE (ver declaración de conformidad) según la normativa UE sobre EMC
según la normativa UE sobre protección contra explosión (ATEX)
según la directiva RoHS-RL de la UE
Caracteres KC KC-EMV
Temperatura de almacenamiento -20 ... 70 °C
Tipo de protección IP65
IP67
Temperatura ambiente -5 ... 50 °C
Homologación RCM Mark
c UL us - Recognized (OL)
Categoría ATEX para gas II 3G
Tipo de protección contra explosión de gas Ex nA IIC T4 X Gc
Certificación de protección contra explosión fuera de la UE EPL Gc (RU)
Temperatura ambiente con riesgo de explosión -5°C <= Ta <= +50°C