| |
Resultados: 201
|
|
Actuadores neumáticos
>
Cilindros con vástago
>
Cilindros normalizados
>
Cilindros compactos según ISO 21287
|
|
- Más variantes que en la norma
- Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
- Carrera: 1 ... 500 mm
- Fuerza: 51 ... 7 363 N
- Doble efecto
- Amortiguación fija / autorregulable
|
|
|
|
|
|
Actuadores neumáticos
>
Cilindros con vástago
>
Cilindro redondo
|
Nuevo a partir del 7/2020
|
- Variante de tamaño optimizado para ahorrar espacio
- Diámetro: 8, 12, 16, 20, 25 mm
- Carrera: 10 ... 200 mm
- Fuerza: 19... 1870 N
- Doble efecto
- Detección de posiciones
- Amortiguación fija /autorregulable
- Brida de fijación y
- Culata posterior corta
|
|
|
|
Actuadores neumáticos
>
Cilindros con vástago
>
Cilindro redondo
|
|
- Amortiguación de regulación automática en las posiciones finales
- Diámetro: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (norma)
- Diámetro: 32, 40, 50, 63 mm
- Carrera: 1 ... 500 mm
- Fuerza: 19 ... 1870 N
- Doble efecto
- Detección de posiciones
- Amortiguación fija / regulable / autorregulable
- Brida de fijación
|
|
|
|
Actuadores neumáticos
>
Cilindros con vástago
>
Cilindros compactos, de carrera corta y planos
|
|
- Más variantes que en la norma
- Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
- Carrera: 1 ... 500 mm
- Fuerza: 51 ... 7 363 N
- Doble efecto
- Amortiguación fija / autorregulable
|
|
|
|
Actuadores neumáticos
>
Cilindros con vástago
>
Cilindros compactos, de carrera corta y planos
|
|
- Dimensiones compactas para montaje en espacios reducidos
- Diámetro: 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Carrera: 2,5 ... 25 mm
- Fuerza: 4,9 ... 4712 N
- Doble / simple efecto, compresión
- Detección de posiciones
- Amortiguación fija
- Opcionalmente sin rosca
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actuadores neumáticos
>
Actuadores giratorios
>
Actuadores giratorios con piñón y cremallera
|
|
- Mayor estabilidad, también con tamaño pequeño
- Producto del sistema para la técnica de manipulación y montaje
- Tamaño: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
- Momento de giro: 0,2 ... 112 Nm
- Ángulo de giro 0: ... 180°
- Detección de posiciones
- Amortiguación: elástica (P), amortiguadores hidráulicos
- Eje con brida
|
|
|
|
|
Actuadores neumáticos
>
Actuadores con guías
>
Actuadores con barras de guía
|
|
- Diámetro: 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Carrera: 10 ... 400 mm
- Fuerza: 13... 4712 N
- Detección de posiciones
- Amortiguación fija/ajustable
- Guía deslizante
- Guía de rodamiento de bolas
- Disponibilidad de variantes.
|
|
|
|
|
Actuadores neumáticos
>
Amortiguador
|
|
- Carreras: 1,7 a 5 mm
- Consumo máx. de energía por carrera: 0,005 a 0,25 J
- Amortiguación por topes elásticos y placas
- Con tope fijo metálico en ambos lados
|
|
|
|
|
|
|
|