Productos
Sensores
Sensor de proximidad
Sensores inductivos
Sensores de posición
Sensores de presión y de vacío
Sensores de caudal
Sensores de fuerza
Sensores ópticos
Convertidor de señal
Sensores de espacio de aire
Cajas de señalización de posiciones
Interruptores electromecánicos
Classic
Accesorios
 
 

Gama básica: Sensores

Resultados: 13
Imprimir
Sensores > Sensor de proximidad > Para ranura en T
Gama básica
  • PNP, NPN eléct.
  • Configurable
  • Conexión eléctrica M8, M12, extremo del cable abierto
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Sensores > Sensor de proximidad > Para ranura en T
Gama básica
  • Reed
  • Configurable
  • Conexión eléctrica M8, M12, cable con extremo abierto
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
Sensores > Sensor de proximidad > Para ranura en C
Gama básica
  • Reed
  • Configurable
  • Conexión eléctrica M8, M12, cable con extremo abierto
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
Sensores > Sensor de proximidad > Para ranura en C
Gama básica
  • PNP, NPN eléct.
  • Configurable
  • Conexión eléctrica M8, M12, extremo del cable abierto
  • 5 ... 30 V DC
 
Sensores > Sensor de proximidad
Gama básica
  • Amplia gama de accesorios para cada aplicación
    • Kits de fijación
    • Soportes para sensores
    • Clips
    • Elemento posicionador
 
Sensores > Sensores inductivos
Gama básica
  • Tensión: 10 a 34 V DC
  • Tamaños: 4 mm, M5, 6,5 mm, M8, M12, M18, M30
  • PNP, NPN
  • Montaje a ras o saliente
  • Distancia normalizada de conmutación
 
Sensores > Sensores de posición
Gama básica
  • Para actuadores giratorios DRVS 6 ... 40 y DSM 8, 10, 12
  • Salidas de conmutación PNP, NPN y NO, NC libremente programables
  • Conexión eléctrica M8
  • Zona de detección 0 ... 270°
 
Sensores > Sensores de presión y de vacío
Gama básica
  • Presión: 0 a 10 bar
  • Tensión: 15 a 30 V DC
  • PNP
  • Presostato
  • Vacuostato
  • Indicación del estado de conmutación mediante LED visibles desde cualquier ángulo
  • Conector tipo clavija neumático
  • Libremente programable
  • Punto de conmutación ajustable
 
Sensores > Sensores de presión y de vacío
Gama básica
  • Diseño compacto 30 x 30 mm
  • Indicador de gran contraste e iluminación azul de fondo
  • Margen de medición de presión -1 a 16 bar
  • Tensión 20 ...30 V DC
  • Salida de conmutación 2x PNP o 2x NPN
  • Salida eléctrica 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Conexión neumática G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, racor de conexión de 4 mm
  • Presostato
  • Vacuostato
  • Diseño compacto 30x30 mm
 
Sensores > Sensores de presión y de vacío
Gama básica
  • Amplia gama de accesorios para cada aplicación
    • Kits de fijación
    • Soportes para sensores
    • Clips
    • Elemento posicionador
 
Sensores > Cajas de señalización de posiciones
Gama básica
  • Principio de medición electromecánico y magnético Reed
  • Elemento de conmutación (conmutador), un solo polo (SPDT)
  • Para corriente continua y alterna
  • Adaptador de montaje, montado en fábrica
  • Racor de cables y tapón ciego incluidos en el suministro
 
Sensores > Accesorios
Gama básica
  • Se fija, se ajusta, funciona sin dificultad: Es la gama de sensores de Festo. Con una adaptación óptima, el módulo de cables NEBU conecta los sensores con las unidades de evaluación del nivel siguiente – Desaparecen los problemas de conexión.
 
Sensores > Accesorios
Gama básica
  • Adaptador
  • Topes
  • Escuadra de fijación
  • Soporte para sensores