Productos
Tecnología neumática de conexiones
Tubos flexibles
Racores
Tubos
Racores rápidos roscados para tubos PQ
Acoplamientos
Distribuidores
Sistemas de tubos protectores
Accesorios para conexiones neumáticas
 
 

Gama básica: Tecnología neumática de conexiones

Resultados: 8
Imprimir
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
Gama básica
  • Diversidad de variantes
  • Gran resistencia a fisuras provocadas por tensión mecánica
  • Diámetro exterior 3 ... 16 mm
  • diámetro interior 2,1 ... 11 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
Gama básica
  • Gran resistencia a microbios y a la hidrólisis
  • Apropiado para el contacto con alimentos
  • Diámetro exterior 2 ... 16 mm
  • diámetro interior 2,1 ... 11 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
    • Agua
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
Gama básica
  • Conexión M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 2, 3, 4, 6 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca métrica con anillo de junta
    • Rosca G con anillo de junta
    • Rosca R con recubrimiento de PTFE
  • Adecuados para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos pasamuros
  • Tapones para racor rápido
  • Racores rápidos con casquillos enchufables
  • Tapones ciegos
  • Distribuidores múltiples
  • Racores pasamuros roscados.
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
Gama básica
  • Conexión R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Para tubo flexible de diámetro exterior de 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca G con junta anular
    • Rosca R, recubrimiento de PTFE
  • Apropiada para vacío
  • Racores rápidos roscados
  • Conectores tipo clavija
  • Conectores pasamuros
  • Tapones
  • Racor rápido con casquillos enchufables
  • Tapón ciego
  • Distribuidor múltiple
  • Racores pasamuros roscados
 
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores roscados
Gama básica
  • Conexiones: M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1,
  • conexión roscada
    • Rosca métrica con junta
    • Rosca G con anillo de junta.
 
Tecnología neumática de conexiones > Acoplamientos
Gama básica
  • Conector AG G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Conector IG G1/4, G3/8, G1/2
  • Conector boquilla N9
  • 3/2-Válvula de corredera manual opcional
  • Aprobado por la IFA (Instituto de seguridad laboral)
 
Tecnología neumática de conexiones > Acoplamientos
Gama básica
  • Conector AG G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Conector IG G1/4, G3/8, G1/2
  • Conector boquilla N9
  • Para acoplamiento tipo zócalo NPHS
  • Aprobado por la IFA (Instituto de seguridad laboral)
 
Tecnología neumática de conexiones > Acoplamientos
Gama básica
  • Conexión M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Diámetro 2, 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca métrica con junta
    • Rosca G con anillo de junta
  • Bloqueo en un lado
  • Bloqueo en ambos lados
  • Acoplamiento de seguridad según ISO 4414.