Productos
Sistemas de manipulación
Módulos para la manipulación
Sistemas cartesianos
Sistemas de cinemática de trípode
Sistemas de mando
Accesorios para unidades de mantenimiento
 
 

Sistemas de manipulación

  Imprimir  
  • Con accionamiento eléctrico
  • Con accionamiento neumático
  • Con vástago de accionamiento, sin actuador
  • Carga útil: 0 ... 1600 g
  • Fuerza 30 ... 65 N
  • Duración de ciclos 0,6 ... 1 s
 
  • Diversas variantes de actuadores lineales y carros
  • Sistemas de uno o varios ejes
  • Pórticos con un eje, dos ejes y tres ejes de movimiento
  • Accionamiento eléctrico y neumático
 
  • Unidad de manipulación de alta velocidad, con función de robótica, para movimientos libres en tres dimensiones
 
  • Sistemas de control listos para la instalación de funcionamiento comprobado, provenientes de un mismo proveedor, montados en el armario de maniobra o sobre la placa de montaje.
 
Gama básica
  • Conjuntos de adaptadores y elementos de instalación para unidades manuales con las que se pueden montar sistemas de manipulación de piezas.