Productos
Actuadores neumáticos
Cilindros con vástago
Cilindro con unidad de bloqueo
Cilindro normalizado con cartucho de bloqueo DSBC-C
Cilindros redondos con cartucho de bloqueo DSNU-KP
Cilindros compactos ADN-KP con cartucho de bloqueo
Unidad de bloqueo para cilindros DNCKE
 

Cilindro normalizado con cartucho de bloqueo DSBC-C

  Imprimir  
Gama básica
  • El cilindro universal
  • perfil estándar con dos ranuras para sensor
  • Variante con unidad de bloqueo
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 10 ... 2000 mm
  • Fuerza: 483 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable