Productos
Tecnología neumática de conexiones
Tubos flexibles
Tubos flexibles con calibración exterior
PUN-H, PUN-H-DUO
PUN, PUN-DUO
PTFEN
PUN-CM
PUN-V0
PEN
PAN
PAN-MF
PAN-R
PAN-V0
PLN
PFAN
Tubos flexibles específicos para el cliente PAN, PEN, PLN, PUN
 

Tubos flexibles con calibración exterior

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Gran resistencia a microbios y a la hidrólisis
  • Apropiado para el contacto con alimentos
  • Diámetro exterior 2 ... 16 mm
  • diámetro interior 2,1 ... 11 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
    • Agua
 
  • Diversidad de variantes
  • Gran resistencia a fisuras provocadas por tensión mecánica
  • Diámetro exterior 3 ... 16 mm
  • diámetro interior 2,1 ... 11 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
 
  • Apto para el contacto con alimentos (de conformidad con FDA)
  • Alta resistencia a los productos químicos
  • Alta resistencia a la temperatura
  • Diámetro exterior: 4 ... 16 mm
  • Diámetro interior: 2,9 ... 11 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp.: -0,95 ... 12 bar
  • Temperatura ambiente: -20 ... 150 °C
  • Fluido de funcionamiento
    • Aire comprimido
    • Vacío
 
  • Antiestáticos, conductivos
  • Diámetro exterior: 4 ... 12 mm
  • diámetro interior 2,5 ... 8 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
 
  • Ininflamable según UL 94 DIN 5510-2
  • Diámetro exterior: 4 ... 16 mm
  • diámetro interior 2 ... 11 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
 
  • Gran resistencia a los detergentes y lubricantes más comunes
  • Diámetro exterior: 4 ... 16 mm
  • diámetro interior 2,7 ... 10,8 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura ambiente -30 ... 60 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
 
  • Resistente a altas presiones y a temperaturas extremas
  • Diámetro exterior: 4 ... 16 mm
  • diámetro interior 2,5 ... 12 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 19 bar
  • Temperatura ambiente -30 ... 80 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
 
  • Especial para la neumática móvil
  • Cumple la norma DIN 73378
  • Resistente a grandes presiones y a temperaturas extremas
  • Diámetro exterior: 4 ... 16 mm
  • diámetro interior 2,5 ... 12 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 31 bar
  • Temperatura ambiente -60 ... 100 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
    • Aceite mineral
 
  • Para aplicaciones con amplio margen de presión
  • Diámetro exterior: 4 ... 28 mm
  • diámetro interior 2,5 ... 23 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 35 bar
  • Temperatura ambiente -30 ... 80 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
 
  • Resistente a salpicaduras de soldadura
  • UL 94
  • Diámetro exterior 6 ... 14 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 12 bar
  • Temperatura ambiente -30 ... 90 °C
  • Fluido:
    • Aire comprimido
    • Vacío
    • Agua
    • Aceite mineral
 
  • Apropiado para la exposición a la interperie
  • Resistente a sustancias químicas
  • Resistente a la hidrólisis
  • Apto para el contacto con alimentos
  • Diámetro exterior: 4 ... 16 mm
  • diámetro interior 2,9 ... 12 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 14 bar
  • Temperatura ambiente -30 ... 80 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
    • Agua
 
  • Altamente resistente a substancias químicas y a la hidrólisis
  • Altamente resistente a temperaturas extremas
  • Conformidad con FDA
  • Diámetro exterior: 4 ... 12 mm
  • diámetro interior 2,9 ... 8,4 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 16 bar
  • Temperatura ambiente -20 ... 150 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
 
  • Longitudes individuales: suministro en bobinas de 25, 50, 100 y de 200 a 500 m
  • Pedido mínimo: 3.000 m
  • Diseño individual: Impresión del nombre de su empresa y/o del nº de artículo
  • Diseño característico para facilitar la distinción y la manipulación: selección personalizada del color
  • Elija entre los 9 colores básicos; más colores a petición del cliente
    • Pedido sencillo con el programa de configuración