Productos
Sensores
Sensores de caudal
Sensores de caudal SFTE
Sensores de caudal SFAH
Sensores de caudal SFAW
Sensores de caudal SFAB
Sensores de caudal SFAM
Sensores de caudal SFET
Accesorios
 

Sensores de caudal SFAH

  Imprimir  
  • Función ECO mediante el ajuste de la desconexión de la pantalla
  • Comunicación en serie a través de IO-Link® 1.1 integrada
  • Margen de medición del caudal
    • 0,002 ... 0,1 l/min
    • 0,01 ... 0,5 l/min
    • 0,02 ... 1 l/min
    • 0,1 ... 5 l/min
    • 0,2 ... 10 l/min
    • 1 ... 50 l/min
    • 2 ... 100 l/min
    • 4 ... 200 l/min
  • Salida de conmutación
    • NPN
    • PNP
    • IO-Link
  • Salida analógica
    • 0 .. 10V
    • 1 … 5V
    • 4 ... 20mA