|
|
|
|
Terminales de válvulas específicas de la aplicación |
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Margen de volúmenes direccionable desde microlitros hasta mililitros
- Gran precisión gracias al amplio margen de volúmenes
- Cabeza de dosificación monocanal o multicanal montada sobre un raíl
- Cabeza de dosificación de 8 canales para placas microtitulador
- Electroválvula sin contacto directo con los fluidos VODA-FD72
- Presión 0 – 0,5 bar
- Bobina 24 VDC
- Material PPS, junta FPM
|
|
|
|
|
|
- Lubricación NSF-H1, materiales de conformidad con la FDA, clase de protección IP69K, juntas redundantes
- Clean Design: limpieza sencilla
- Válvulas 2x 2/2, 2 x 3/2 y 5/2 vías monoestables, 5/2 vías bieestable, 5/3 vías
- Caudal nominal normal: 450 ... 760 l/min
- Ancho de válvulas: 14 mm
- 2 ... 32 posiciones de válvulas, 2 ... 32 bobinas
- Estructura modular, posiciones de válvulas en patrón individual
- Conexión multipolo, conexión de bus de campo I-Port / IO-Link
- Clase de protección IP65, IP67, IP69K
|
|
|
|
|
|
- Mayor seguridad con opción Interlock
- Compacto terminal de válvulas servopilotado
- Alto grado de integración
- 2 válvulas de 3/2 vías
- 1 ... 24 posiciones de válvulas
- Ancho de las válvulas de 12, 24 mm
- Clase de protección IP40
- Caudal: 10 l/min
- Conexión multipolo, IO-Link, I-Port.
|
|
|
|
|
|
- Válvulas miniaturizadas, de accionamiento directo
- Ancho: 10 mm
- Caudal nominal normal: 10 ... 14 l/min
- Tensión: 5/12/24 V DC
- Tiempo de conmutación: 4 ms
- Presión: -0,9 ... 8 bar
- Clase de protección: IP40
- Conexión individual o multipolo
|
|
|
|
|
|