|
|
|
Terminales de válvulas
>
Terminales de válvulas universales
>
Terminales de válvulas MPA-S
|
|
- Técnica proporcional
- Diagnóstico sencillo integrado, gracias a encadenamiento en serie
- Hasta 8 zonas de presión
- Activación mediante bus de campo o bloque de control,
- máx. 64 posiciones de válvula / máx. 128 bobinas
- Entradas/salidas digitales
- Entradas/salidas analógicas
- Parametrización de entradas y salidas
- Diagnóstico sencillo integrado
- Sistemas de mantenimiento preventivo.
|
|
|
|
Terminales de válvulas
>
Terminales de válvulas universales
|
|
- Placa base de polímero
- Estrangulador resistente a manipulaciones indebidas
- Combinación de válvulas de 3 tamaños, ampliación en pasos individuales
- Caudal: 160 ... 870 l/min
- Ancho: 10, 14 y 20 mm
- Racor de conexión de 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
- Conexión CTEU
- Clase de protección IP65, IP67
- Funciones de válvulas: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, y funciones especiales
|
|
|
|
|
Terminales de válvulas
>
Terminales de válvulas específicas de la aplicación
|
|
- Lubricación NSF-H1, materiales de conformidad con la FDA, clase de protección IP69K, juntas redundantes
- Clean Design: limpieza sencilla
- Válvulas 2x 2/2, 2 x 3/2 y 5/2 vías monoestables, 5/2 vías bieestable, 5/3 vías
- Caudal nominal normal: 450 ... 760 l/min
- Ancho de válvulas: 14 mm
- 2 ... 32 posiciones de válvulas, 2 ... 32 bobinas
- Estructura modular, posiciones de válvulas en patrón individual
- Conexión multipolo, conexión de bus de campo I-Port / IO-Link
- Clase de protección IP65, IP67, IP69K
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Válvulas
>
Válvulas reguladoras de presión
|
|
- Regulador de presión
- Conexión M5, R1/8, R1/4
- Enchufe de 4, 6, 8 mm
- Caudal 80 ... 160 l/min
- Forma constructiva
- Inline, sin manómetro
- Inline, con manómetro en MPA
- Forma en L con manómetro en MPA
|
|
|
|
Técnica de conexiones eléctricas
>
Cables
|
|
- Compatibilidad prácticamente ilimitada con cables de diversas longitudes y calidades, con zócalos y clavijas
- Adaptado a todos los equipos con conectores M8 y M12, como p. ej.:
- Sensores de proximidad
- Transmisores de posiciones
- Presostatos, sensores de presión, transmisores de presión
- Sensores de caudal
- Sensores ópticos e inductivos
- Válvulas con conector central, como CPE, MPA o VSVA.
- Longitud del cable: 0,1 ... 30 m.
|
|
|
|
Tecnología de control
>
Periferia eléctrica
|
|
- Cubierta para terminal de válvulas MPA y CPX
- Más compacta gracias a sus dimensiones reducidas
- Cero costes de construcción: simplemente efectuar el pedido de la versión apropiada para el terminal de válvulas.
|
|
|
|
Técnica de conexiones eléctricas
>
Cables
>
Cables universales
|
|
- El conjunto de cables permite combinar indistintamente cables de diversas longitudes y calidades con zócalos y clavijas.
- Adaptado a todos los equipos con conectores M8 y M12, como p. ej.:
- Sensores de proximidad
- Transmisores de posiciones
- Presostatos, sensores de presión, transmisores de presión
- Sensores de caudal
- Sensores ópticos e inductivos
- Válvulas con conector central, como CPE, MPA o VSVA
- Cable de 0,1 ... 30 m.
|
|
|
|
|
|
|