Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para MPA-L

Resultados: 16
Imprimir
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
  • Placa base de polímero
  • Estrangulador resistente a manipulaciones indebidas
  • Combinación de válvulas de 3 tamaños, ampliación en pasos individuales
  • Caudal: 160 ... 870 l/min
  • Ancho: 10, 14 y 20 mm
  • Racor de conexión de 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Conexión CTEU
  • Clase de protección IP65, IP67
  • Funciones de válvulas: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, y funciones especiales
 
Tecnología de control > Documentación

 

 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Placas base / Perfiles distribuidores > Conjuntos universales de válvulas
  • Placas base
  • Placas ciegas
  • Placas finales
  • Placas de alimentación.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Elementos para encadenamiento eléctrico
  • Conexión eléctrica
  • Encadenamiento eléctrico.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Elementos funcionales > Conjuntos universales de válvulas
  • Placas de alimentación.
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
Gama básica
  • Plena integración de funciones, mediante módulos
  • Variantes de instalación
    • Individual como E/S remotas
    • Con terminal de válvulas VTSA-F
    • Con terminal de válvulas VTSA
    • Con terminal de válvulas MPA-L
    • Con terminal de válvulas MPA-S
  • Módulos de entradas/salidas
    • Digitales
    • Analógicas
  • Control CODESYS opcional
 
Preparación del aire comprimido > Filtro regulador y lubricador > Serie MS
Gama básica
  • Tamaño: 6
  • Conexión: G 1/4, G3/8, G1/2, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Caudal: 1900 ... 4800 l/min
  • Manómetro con indicación en bar, psi, MPa
  • Grado de filtración: 40µm, 5µm
  • Purga de condensado
    • Manual
    • Automática
  • Depósito del filtro de material sintético con funda de protección de material sintético
  • Funda metálica de protección
 
Preparación del aire comprimido > Filtro regulador > Serie MS
Gama básica
  • Tamaños 4, 6, 9, 12
  • Conexiones G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, también disponibles con rosca NPT
  • Presión 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
  • Caudal 850 ... 17000 l/min
  • Manómetro con bar, psi, MPa
  • Grado de filtración 40 µm, 5 µm
  • Purga del condensado
    • Manual
    • Semiautomática
    • Totalmente automática
  • Vaso y funda de protección de material sintético
  • Funda metálica de protección
  • Sentido de paso
    • De izquierda a derecha
    • De derecha a izquierda.
 
Preparación del aire comprimido > Filtro regulador y lubricador > Serie MS
Gama básica
  • Tamaño: 4
  • Conexión: G1/8, G1/4, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Caudal: 800 ... 1400 l/min
  • Manómetro con indicación en bar, psi, MPa
  • Grado de filtración: 40µm, 5µm
  • Purga de condensado
    • Manual
    • Automática
  • Depósito del filtro con funda de protección de material sintético
 
Preparación del aire comprimido > Unidades de mantenimiento combinadas
Gama básica
  • Tamaños 4, 6, 9
  • Conexión G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, también se puede suministrar con rosca NPT
  • Presión 0,3 ... 12 bar
  • Caudal: 550 ... 14000 l/min
  • Manómetro con bar, psi, MPa
  • Grado de filtración 0,01 ... 40 µm
  • Descarga de condensado
    • Manual
    • Semiautomática
    • Automática
  • Vaso y funda de material sintético
  • Funda metálica
  • Sentido de flujo
    • Desde la izquierda hacia la derecha
    • Desde la derecha hacia la izquierda
  • Lubricador proporcional.
 
Preparación del aire comprimido > Filtro regulador y lubricador
Gama básica
  • Tamaño: 4, 6
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, también se puede suministrar con rosca NPT
  • Presión: 0,3 a 7 bar, 0,5 a 12 bar
  • Caudal: 800 a 4800 l/min
  • Manómetro con bar, psi, MPa
  • Grado de filtración: 40 µm, 5 µm
  • Purga del condensado
    • Manual
    • Automática
  • Vaso y funda de protección de material sintético
  • Funda metálica de protección
  • Sentido del flujo
    • De izquierda a derecha
    • De derecha a izquierda
  • Lubricador proporcional.
 
Preparación del aire comprimido > Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS > Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV
  • Tamaño 9
  • Conexión G3/4, G1, también disponible con rosca NPT
  • Presión 3,5 ... 16 bar
  • Caudal 16000 l/min
  • Temnsión 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Accionamiento
  • eléctrico
  • Manómetro, indicación en bar, psi, MPa
  • Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada
  • Silenciador
 
Automatización de procesos continuos > Preparación del aire comprimido > Reguladores > Serie MS
Gama básica
  • Tamaños: 4, 6, 9, 12
  • Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 0,3 a 4 bar, 0,3 a 7 bar, 0,5 a 12 bar, 0,5 a 16 bar
  • Caudales: 1000 a 22000 l/min
  • Manómetro con bar, psi, MPa
  • Sentido de paso
    • De izquierda a derecha
    • De derecha a izquierda
  • Bloque de salida angular en montaje en batería
 
Preparación del aire comprimido > Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS > Válvulas de arranque progresivo y de escape MS-SV
Gama básica
  • Hasta nivel de rendimiento e
  • Tamaño 6
  • Conexión G1/2, también disponible con rosca NPT
  • Presión 3,5 ... 10 bar
  • Caudal 4300 l/min
  • Tensión 24 V DC
  • Accionamiento
  • eléctrico
  • Manómetro, indicación en bar, psi, MPa
  • Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada
  • Silenciador
  • Sentido del caudal
    • Izquierda hacia derecha
    • Derecha hacia izquierda.
 
Preparación del aire comprimido > Reguladores > Serie MS
Gama básica
  • Tamaños: 4, 6, 9, 12
  • Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 0,3 a 4 bar, 0,3 a 7 bar, 0,5 a 12 bar, 0,5 a 16 bar
  • Caudales: 1000 a 22000 l/min
  • Manómetro con bar, psi, MPa
  • Sentido de paso
    • De izquierda a derecha
    • De derecha a izquierda
  • Bloque de salida angular en montaje en batería
 
Preparación del aire comprimido > Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS
Gama básica
  • Tamaño 6, 9
  • Conexión G1/2, G3/4, G1, también disponible con tuerca NPT
  • Presión 3,5 ... 16 bar
  • Caudal 16000 l/min
  • Tensión 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Accionamiento eléctrico
  • Manómetro, indicación en bar, psi, MPa
  • Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada
  • Silenciador
  • Sentido de caudal
    • Izquierda hacia derecha
    • Derecha hacia izquierda