Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para VN

Resultados: 7
Imprimir
Técnica de vacío > Generadores de vacío
Gama básica
  • Generador de vacío compacto, para la generación descentralizada de vacío, sin necesidad de mantenimiento
  • Diámetro nominal 0,45 ... 3 mm
  • Conexión
    • Enchufe QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Rosca M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Casquillo enchufable 4, 6 mm
  • Estándar
    • Conexión de vacío en 90° en relación con la alimentación de aire
  • Inline
    • Conexión de vacío en línea en relación con la alimentación de aire
  • Válvula de impulso de expulsión neumática.
 
Técnica de vacío > Generadores de vacío
Gama básica
  • Generador de vacío compacto, para la generación descentralizada de vacío, sin necesidad de mantenimiento; mayor cantidad de variantes
  • Diámetro nominal 0,45 ... 3 mm
  • Conexión
    • Enchufe QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Rosca M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Estándar
    • Conexión de vacío en 90° en relación con la alimentación de aire
  • Inline
    • Conexión de vacío en línea en relación con la alimentación de aire
  • Electroválvula para conexión/desconexión del vacío
  • Vacuostato integrado.
 
Técnica de vacío > Generadores de vacío
  • Función básica de la generación de vacío, para cuerpo específico, aportado por el cliente
  • Diámetro nominal: 0,45 a 3 mm
  • Estándar
    • Conexión de vacío en 90° en relación con la alimentación de aire
 
Técnica de vacío > Accesorios para vacío > Elementos de montaje y conexión
  • Elementos de fijación para la técnica de vacío.
 
Otros equipos neumáticos > Silenciadores
  • Conexiones de rosca: M7, G1/8, G1/4
  • Silenciador especial con taladro de salida
  • Para generadores de vacío VN
 
Otros equipos neumáticos > Silenciadores
  • Rosca de conexión: G1/8, G1/4
  • Para generador de vacío VN
  • Silenciador especial con taladro de salida
  • Silenciador ampliable y ampliación posible para reducir adicionalmente el nivel de ruidos
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
  • Módulo de bus de campo para grupos de válvulas VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL y CPV
  • Protocolos de bus:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • Opcionalmente 2 interfaces I-Port a través de placa base CAPC, para sistema de instalación CTEL