Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control y software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
 
 

Resultados de búsqueda para cpx

Resultados: 29
Imprimir
Tecnología de control y software > Periferia eléctrica
Gama básica
  • Variantes de instalación
    • Individual como E/S remotas
    • Con terminal de válvulas VTSA-F
    • Con terminal de válvulas VTSA
    • Con terminal de válvulas MPA-L
    • Con terminal de válvulas MPA-S
  • Módulos de entradas/salidas
    • Digitales
    • Analógicas
  • Control CODESYS opcional
Características especiales:
  • Plena integración de funciones, mediante módulos
 
Tecnología de control y software > Periferia eléctrica
Nuevo 11/2015: entradas PROFIsafe, nodos Sercos, diversas placas de alimentación
  • Componentes individuales para el terminal eléctrico CPX
  • Módulos E/S
    • Digitales/analógicos
  • Nodos de bus
  • Placas de alimentación
  • Bloques de distribución
  • Placas finales
 
Motores y controladores > Controladores > Controlador de varios ejes
  • Módulo inteligente incluido en el terminal CPX para controlar las unidades de accionamiento eléctricas
 
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento > Controlador de ejes
  • El posicionamiento neumático y la fuerza regulan
  • un módulo de tecnología del terminal CPX
  • Utilización en todas las interfaces de bus de campo CPX, también Ethernet
  • Sencilla puesta en funcionamiento con Festo Configuration Tool (FCT)
  • Detecta automáticamente los componentes del sistema conectados: válvula VPWP, interfaz para sensores CASM o el cilindro
  • Mueve masas entre 2 y 450 kg
  • Controla fuerzas entre 30 y 4712 N
 
Tecnología de control y software > Unidades de indicación y control
  • Tensión 18 ... 30 V DC
  • LCD monocromático iluminado
  • Capacidad gráfica de 128x64 píxeles
  • Consulta de datos, configuración y diagnóstico de terminales CPX.
  • 3 teclas de funciones
  • 4 teclas de flecha.
 
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento > Controlador de ejes
  • Regulación electrónica de posiciones finales de actuadores neumáticos
  • Soft Stop para frenar suavemente y acelerar rápidamente
  • Utilización en todos los buses de campo / Ethernet disponibles en CPX
  • y en unidades de control FEC
  • Puesta en funcionamiento sencilla, Festo plug and work®
  • Movimientos aprox. 30% más rápidos y consumo de aire 30% menor
  • en comparación con soluciones de neumática estándar.
Características especiales:
  • Posiciones finales con dos posiciones intermedias indistintas adicionales
 
Automatización de procesos continuos > Tecnología de control y E/S remotas > E/S remotas y periferia eléctrica
  • Componentes individuales para el terminal eléctrico CPX-P
  • Módulos de entradas/salidas
    • Seguridad intrínseca
    • EExi Namur y Non Ex Namur
  • Nodo de bus
  • Placas de alimentación
  • Bloques de distribución
  • Placas finales
 
Automatización de procesos continuos > Tecnología de control y E/S remotas > E/S remotas y periferia eléctrica
  • Modo de funcionamiento
    • Independiente
    • Con terminal de válvulas MPA-S
  • Protocolos de bus
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Módulos de entradas/salidas
    • Seguridad intrínseca
    • EExi Namur y Non Ex Namur
  • Variantes de conexiones
    • M12 (IP65)
    • Regleta de bornes (IP54)
 
Tecnología de control y software > Periferia eléctrica
Gama básica
  • Resistencia de terminación
  • Elementos de fijación
  • Elementos para el montaje
  • Accesorios de conexión
 
Automatización de procesos continuos > Tecnología de control y E/S remotas > E/S remotas y periferia eléctrica
Gama básica
  • Resistencia de terminación
  • Elementos de fijación
  • Elementos para el montaje
  • Accesorios de conexión
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Elementos de fijación para placas de identificación
  • Tapas para cerrar conexiones no utilizadas.
 
Otros equipos neumáticos > Sistemas de identificación
  • Retenedor para placas de identificación.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Elementos de fijación para placas de identificación
  • Soportes para terminales de válvulas.
 
Tecnología de control y software > Documentación

 

 
Tecnología de control y software > Documentación

 

 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas VTSA-F
Nuevo en 4/2016: opcionalmente con accionamiento manual auxiliar, con enclavamiento, ejecución robusta
  • Activación mediante bus de campo o bloque de control,
  • máx. 32 posiciones de la válvula / máx. 32 bobinas,
  • máx. 10 módulos eléctricos
    • Entradas/salidas digitales
    • Entradas/salidas analógicas
    • Parametrización de entradas y salidas
    • Diagnóstico sencillo integrado
    • Sistemas de mantenimiento preventivo,
  • rosca de conexión NPT.
Características especiales:
  • Distribución eléctrica a través de placa base
  • Numerosas funciones de seguridad neumáticas
  • Combinación de válvulas de cinco tamaños
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas VTSA-F
Nuevo en 4/2016: opcionalmente con accionamiento manual auxiliar, con enclavamiento, ejecución robusta
  • Activación mediante bus de campo o bloque de control,
  • máx. 32 posiciones de la válvula / máx. 32 bobinas,
  • máx. 10 módulos eléctricos
    • Entradas/salidas digitales
    • Entradas/salidas analógicas
    • Parametrización de entradas y salidas
    • Diagnóstico sencillo integrado
    • Sistemas de mantenimiento preventivo,
  • rosca de conexión G.
Características especiales:
  • Distribución eléctrica a través de placa base
  • Numerosas funciones de seguridad neumáticas
  • Combinación de válvulas de cinco tamaños
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas MPA-S
Gama básica
Nuevo 7/2016: conjunto de válvula de antirretorno canal 3 y 5 para válvulas MPA14 MPA2
  • Activación mediante bus de campo o bloque de control,
  • máx. 64 posiciones de válvula / máx. 128 bobinas
    • Entradas/salidas digitales
    • Entradas/salidas analógicas
    • Parametrización de entradas y salidas
    • Diagnóstico sencillo integrado
    • Sistemas de mantenimiento preventivo.
Características especiales:
  • Técnica proporcional
  • Diagnóstico sencillo integrado, gracias a encadenamiento en serie
  • Hasta 8 zonas de presión
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas normalizados > Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Gama básica
Nuevo en 4/2016: opcionalmente con accionamiento manual auxiliar, con enclavamiento, ejecución robusta
  • Activación mediante bus de campo o bloque de control,
  • máx. 32 posiciones de la válvula / máx. 32 bobinas,
  • máx. 10 módulos eléctricos
    • Entradas/salidas digitales
    • Entradas/salidas analógicas
    • Parametrización de entradas y salidas
    • Diagnóstico sencillo integrado
    • Sistemas de mantenimiento preventivo,
  • rosca de conexión G.
Características especiales:
  • Distribución eléctrica a través de placa base
  • Numerosas funciones de seguridad neumáticas
  • Combinación de válvulas de cinco tamaños
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas normalizados > Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Nuevo en 4/2016: opcionalmente con accionamiento manual auxiliar, con enclavamiento, ejecución robusta
  • Activación mediante bus de campo o bloque de control,
  • máx. 32 posiciones de la válvula / máx. 32 bobinas,
  • máx. 10 módulos eléctricos
    • Entradas/salidas digitales
    • Entradas/salidas analógicas
    • Parametrización de entradas y salidas
    • Diagnóstico sencillo integrado
    • Sistemas de mantenimiento preventivo,
  • rosca de conexión NPT.
Características especiales:
  • Distribución eléctrica a través de placa base
  • Numerosas funciones de seguridad neumáticas
  • Combinación de válvulas de cinco tamaños