Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para dfpd

Resultados: 2
Imprimir
Automatización de procesos continuos > Actuadores giratorios
Gama básica
Nuevo a partir del 7/2018: ampliación de las ejecuciones
  • con accionamiento de piñón y cremallera
  • Tamaños: 10 ... 2300
  • Momento de giro 10 ... 2300 Nm
  • Ángulo de giro 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Patrón de taladros para bridas según ISO 5211
  • Distribución de conexiones según Namur para electroválvulas/unidades de detección conforme a VDI/VDE 3845
 
Automatización de procesos continuos > Válvulas de bola y unidades de válvulas de bolas
Nuevo a partir del 7/2018: con actuador giratorio DFPD
  • Conexión Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Caudal 5,9 ... 243 m³/h o 98 ... 4050 l/min
  • Rosca para tubos según EN 10226-1
  • Taladro T y L de 2 y 3 vías