Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para egc-hd

Resultados: 2
Imprimir
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
  • Para una carga transversal máxima de hasta 900 Nm
  • Tamaño de 125, 160, 220
  • Carrera de 50 ... 2400 mm
  • Fuerza: 300... 1300 N.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
  • Para una carga transversal máxima de hasta 900 Nm
  • Tamaño de 125, 160, 220
  • Carrera de 50 ... 5000 mm
  • Fuerza: 450... 1800 N.