Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para esbf

Resultados: 3
Imprimir
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Fuerzas de avance de hasta 17 kN
  • Tamaño 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera 30 ... 1500 mm
  • Fuerza: de 600 ... 17000 N
  • Montaje del motor mediante conjuntos axiales o paralelos
  • Actuador Clean Design, con guía de rodamiento de bolas
 
Actuadores electromecánicos > Accesorios para actuadores electromecánicos > Guías lineales
Gama básica
  • Tamaño 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera 10 ... 550 mm
  • Para la seguridad torsional de cilindros eléctricos ESBF y EPCO al aplicar grandes pares
  • Guía de rodamiento de bolas
 
Actuadores electromecánicos > Accesorios para actuadores electromecánicos
  • Conjunto de juntas para cilindro eléctrico ESBF.