Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para mha1

Resultados: 6
Imprimir
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras específicas de la aplicación
  • Tiempos de conmutación cortos
  • Utilización como válvula servopilotada
  • Conexión: M3
  • Caudales: 10 a 30 l/min
  • Tensión: 5, 12, 24 V DC
  • Válvula semi en línea
  • Válvula para placa base
  • Accionamiento eléctrico, de mando directo
  • Placas base
  • Placas de enlace
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Válvulas > Conjuntos de válvulas específicos según aplicación
  • Conexión M3
  • Caudal 10 ... 14 l/min
  • Tensión 5, 12, 24 V DC
  • Válvula con conexiones roscadas
  • Válvula para placa base
  • Accionamiento eléctrico, de mando directo.
 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Perfil distribuidor

 

 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Placas base

 

 
Técnica de conexiones eléctricas > Conector > Conectores para válvulas
  • Base para soldar para la placa de circuitos impresos de las válvulas miniaturizadas MHA1 y MHP1
 
Técnica de conexiones eléctricas > Cables > Líneas de conexión para válvulas
  • Base para conector eléctrico, con patrón de conexiones H
  • Para válvulas para placa base y válvulas semi en-línea MHA1-...-PI y MHP1-...-PI
  • Cable de 0,5 ... 1 m