Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control y software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
 
 

Resultados de búsqueda para msb

Resultados: 5
Imprimir
Preparación del aire comprimido > Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 1900 ... 5100 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS
Gama básica
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8,
  • caudal: 550 ... 1500 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Filtro regulador y lubricador > Serie MS
Gama básica
  • Tamaño: 6
  • Conexión: G 1/4, G3/8, G1/2, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Caudal: 1700 ... 4800 l/min
  • Manómetro con indicación en bar, psi, MPa
  • Grado de filtración: 40µm, 5µm
  • Purga de condensado
    • Manual
    • Automática
  • Depósito del filtro de material sintético con funda de protección de material sintético
  • Depósito metálico del filtro
 
Preparación del aire comprimido > Filtro regulador y lubricador > Serie MS
Gama básica
  • Tamaño: 4
  • Conexión: G1/8, G1/4, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Caudal: 800 ... 1400 l/min
  • Manómetro con indicación en bar, psi, MPa
  • Grado de filtración: 40µm, 5µm
  • Purga de condensado
    • Manual
    • Automática
  • Depósito del filtro con funda de protección de material sintético
 
Preparación del aire comprimido > Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS
  • Conexión: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Caudal: 5100 ... 14000 l/min