Terminales de válvulas
>
Terminales de válvulas universales
|
|
- Versión ligera, resistente a la corrosión, gracias a la tecnología de polímero
- Funciones principales; válvulas de 5/2 vías y válvulas de 3/2 vías
- Caudal 400 l/min
- Ancho 12 mm
- Conector tipo clavija 4, 6 mm
- Multipolo, bus de campo, IO-Link, I-Port
- Tensión 24 V DC
- Presión 2,8 ... 8 bar
- Clase de protección IP65
- Válvulas semi en-línea
- Accionamiento eléctrico, servopilotadas, reposición por muelle neumático
- Listón distribuidor metálico
|
|
|
|
Tecnología de control
>
Periferia eléctrica
|
|
- Módulo de bus de campo para grupos de válvulas VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL y CPV
- Protocolos de bus:
- CANopen
- PROFIBUS DP
- DeviceNet
- AS-Interface
- CC-Link
- EtherCAT
- EtherNet/IP
- Modbus/TCP
- PROFINET
- VARAN
- CPI-B
- Opcionalmente 2 interfaces I-Port a través de placa base CAPC, para sistema de instalación CTEL
|
|
|
|
|
|