Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Productos para el empaquetado final

Resultados: 28
Imprimir
Sistemas de manipulación > Sistemas de mando
  • Sistemas de mando listos para conexión y probados de un mismo proveedor, en el armario de maniobra o sobre la placa de montaje.
 
Sistemas de manipulación > Sistemas de cinemática de trípode
  • Tamaño 45, 70, 95, 120
  • Diámetro del espacio operativo 450 ... 1200 mm
  • Carga nominal: máx. 5 kg
  • Precisión de repetición ± 0,1 mm
  • Velocidad máx. 7 m/s
  • Aceleración máx. 110 m/s²
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
  • Tamaño de 18, 25, 40
  • Carrera de 100 ... 1000 mm
  • Fuerza: 230... 1000 N
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Tamaño: 50, 70, 80, 120, 185
  • Carrera: 50 ... 8500 mm
  • Fuerza: 50... 2500 N.
 
Actuadores electromecánicos > Accesorios para actuadores electromecánicos > Guías lineales
  • Tamaño: 70, 80, 120, 185
  • Carrera: 50 ... 8500 mm
  • Guía de rodamiento de bolas.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Tamaño: 70, 80, 120, 185
  • Carrera: 50 ... 3000 mm
  • Fuerza: 300... 3000 N.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
  • Para una carga transversal máxima de hasta 900 Nm
  • Tamaño de 125, 160, 220
  • Carrera de 50 ... 2400 mm
  • Fuerza: 300... 1300 N.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
  • Para una carga transversal máxima de hasta 900 Nm
  • Tamaño de 125, 160, 220
  • Carrera de 50 ... 5000 mm
  • Fuerza: 450... 1800 N.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Gran velocidad de hasta 10 m/s
  • Grandes fuerzas transversales y grandes momentos
  • Tamaño 70, 80, 120 mm
  • Carrera máx. 7400 mm
  • Fuerza 350 ... 1300 N
  • Guía de rodillos integrada.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Grandes fuerzas de avance
  • Tamaño 70, 80, 120, 150 mm
  • Carrera máx. 8500 mm
  • Fuerza 350 ... 2000 N
  • Guía de rodamiento de bolas integrada
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros normalizados según ISO 15552
  • Clean Design:
  • Limpieza sencilla
  • Mayor protección contra la corrosión
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 10 ... 2800 mm
  • Fuerza 483 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Mecanismo con motor fijamente instalado
  • Tamaño: 16, 25, 40
  • Carrera: 50 ... 400 mm
  • Fuerza: 50 ... 650 N
  • Husillo de bolas con vástago antigiro.
 
Motores y controladores > Servomotores
Gama básica
  • Tamaños 40, 60, 80, 100
  • Par de apriete 1,4 ... 30 Nm
  • Tensión 360 ... 565 V DC
  • Corriente nominal 0,7 ... 4,1 A
  • Cable apropiado para motor
  • Brida apropiada para motor.
 
Motores y controladores > Servomotores
  • Tamaños 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Par de apriete 1 ... 120 Nm
  • Tensión 360 ... 565 V DC
  • Corriente nominal 0,6 ... 14,4 A
  • Cable apropiado para motor
  • Brida apropiada para motor.
 
Motores y controladores > Controladores > Controlador para motores paso a paso
Gama básica
  • Diseño compacto
  • Tensión 24 V DC
  • Corriente nominal 5 A
  • Micropaso, 12 800 pasos/giro
  • Servocontrolador regulado para motores paso a paso
 
Motores y controladores > Controladores > Controlador para motores paso a paso
  • Tensión: 24, 48 V DC
  • Corriente nominal: 8 A
  • Frecuencia máxima de los pasos: 4 kHz
 
Motores y controladores > Controladores > Controladores para servomotores
  • Tensión nominal 230 V AC, 400 V AC
  • Corriente nominal 2,5 ... 30 A
  • Potencia nominal 500 ... 18000 VA
 
Terminales de válvulas > Periferia eléctrica
  • Componentes individuales para el terminal eléctrico CPX
  • Módulos E/S
    • Digitales/analógicos
  • Nodos de bus
  • Placas de alimentación
  • Bloques de distribución
  • Placas finales
 
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento > Actuadores con sistema de medición de recorrido > Actuadores lineales con sistema de medición de recorrido
  • Opcionalmente con guía de rodamiento de bolas, unidad de bloqueo
  • Diámetros: 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 10 ... 2000 mm
  • Fuerza 415... 1870 N
  • Detección de posiciones
    • Sistema interno de medición de recorridos
    • Detector de proximidad
  • Amortiguación fija
 
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento > Controlador de ejes
  • El posicionamiento neumático y la fuerza regulan
  • un módulo de tecnología del terminal CPX
  • Utilización en todas las interfaces de bus de campo CPX, también Ethernet
  • Sencilla puesta en funcionamiento con Festo Configuration Tool (FCT)
  • Detecta automáticamente los componentes del sistema conectados: válvula VPWP, interfaz para sensores CASM o el cilindro
  • Mueve masas entre 2 y 450 kg
  • Controla fuerzas entre 30 y 4712 N