Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control y software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados: 7
Imprimir
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros normalizados según ISO 15552
Gama básica
  • Cilindros universales
  • Perfil estándar con dos ranuras para sensores
  • Numerosas variantes
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 1 ... 2800 mm
  • Fuerza: 483 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindro redondo
Gama básica
  • Amortiguación de regulación automática en las posiciones finales
  • Diámetro: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (norma)
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 19 ... 1870 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
  • Brida de fijación
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros compactos según ISO 21287
Gama básica
  • Más variantes que en la norma
  • Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 51 ... 7 363 N
  • Doble efecto
  • Amortiguación fija / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía
  • Mayor resistencia mediante barra de guía y yugo
  • Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera: 1 a 400 mm
  • Fuerza: 68 a 4712 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía
Gama básica
  • Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carreras: 10 a 400 mm
  • Fuerzas: 51 a 4712 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/ajustable
  • Guía de deslizamiento
  • Guía de rodamiento de bolas
  • Otras variantes a la venta
 
Actuadores neumáticos > Actuadores de fuelle y de diafragma > Cilindro de fuelle
  • Tamaños: 145, 165, 215, 250, 325, 385 mm
  • Carreras: 60 a 230 mm
  • Fuerzas: 0 a 70000 N
 
Actuadores neumáticos > Actuadores sin vástago > Acoplamiento mecánico
Gama básica
  • Variantes de guías:
    • Versión básica
    • Guía de deslizamiento
    • Guía de rodamiento de bolas
  • Diámetro: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ... 8500 mm
  • Fuerza: 30 ... 1870 N
  • Deteccióndeposiciones
  • Diversas opciones de amortiguación