Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados: 4
Imprimir
Tecnología neumática de conexiones > Racores > Racores rápidos roscados
  • Altamente resistente a substancias químicas y a la corrosión
  • Resistente a la hidrólisis
  • De conformidad con la FDA
  • Alternativa de precio ventajoso frente al racor de acero inoxidable
  • Conexión R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Para tubo flexible con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10 o 12 mm
  • Casquillo enchufable de 4, 6, 8, 10 o 12 mm
  • Conexión roscada
    • Rosca R
  • Racores rápidos roscados
  • Racores rápidos
  • Racores rápidos con casquillos enchufables.
  • Polipropileno
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
Gama básica
  • Gran resistencia a microbios y a la hidrólisis
  • Apropiado para el contacto con alimentos
  • Diámetro exterior 2 ... 16 mm
  • diámetro interior 2,1 ... 11 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
    • Agua
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
  • Apropiado para la exposición a la interperie
  • Resistente a sustancias químicas
  • Resistente a la hidrólisis
  • Apto para el contacto con alimentos
  • Diámetro exterior: 4 ... 16 mm
  • diámetro interior 2,9 ... 12 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 14 bar
  • Temperatura ambiente -30 ... 80 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
    • Agua
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
  • Altamente resistente a substancias químicas y a la hidrólisis
  • Altamente resistente a temperaturas extremas
  • Conformidad con FDA
  • Diámetro exterior: 4 ... 12 mm
  • diámetro interior 2,9 ... 8,4 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp. Presión de funcionamiento: -0,95 ... 16 bar
  • Temperatura ambiente -20 ... 150 °C
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío