Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados: 3
Imprimir
Sensores > Sensores de presión y de vacío
  • LCD iluminado de fácil lectura
  • Clase de protección IP67
  • Sensor de presión
  • Sensor de vacío
  • Medición de presión diferencial
  • Utilización sencilla
  • Punto de conmutación ajustable
  • Conexiones neumáticas: G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
Sensores > Sensores de caudal
  • Visualización óptima mediante display giratorio con LED de alta intensidad
  • Salida de señales a elegir, para medir el consumo
  • Márgenes de medición de caudal
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Salida de conexión
    • 2x PNP
    • 2x NPN
  • Salida analógica
    • 0 ... 10V
    • 4 ... 20 mA
 
Sensores > Sensores de caudal
  • Margen de medición de caudal
    • 0,05 ... 50 l/min
  • Salida analógica
    • 0 ... 5 V.