Conjunto de servoprensas
YJKP

Número de artículo: 8077950


 
 
 

Condiciones de servicio generales
Hoja de datos

 
Hoja de datos  
 
 
Característica Valor
Fecha de envío  Indicación
Fuerza de prensado 0 ... 17 kN
Carrera útil 100 ... 400 mm
Longitud del cable 5 ... 15 m
Frecuencia de exploración 1.000 Hz
Protocolo EtherNet/IP
Modbus TCP
TCP/IP
Posición de montaje indistinto
Tipo de motor Servomotor
Aceleración máxima 2 m/s2
Factor de utilización 100 %
Velocidad de avance 0 ... 250 mm/s
Precisión FS 0,25 %FS
Carga útil máxima 19,5 ... 95 kg
Peso del producto 5,5 ... 55,7 kg
Temperatura ambiente 0 ... 40 °C
Temperatura de almacenamiento -10 ... 60 °C
Tipo de protección IP20
Humedad relativa del aire 0 - 90 %
Indicación sobre el material contiene substancias perjudiciales para la pintura
Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK 0 - sin riesgo de corrosión