Productos
Actuadores neumáticos
Cilindros con vástago
Actuadores sin vástago
Actuadores giratorios
Cilindros tándem, cilindros de gran fuerza y cilindros multiposición
Actuadores con guías
Cilindro de tope y unidad separadora de piezas
Cilindros de sujeción
Actuadores de diafragma y cilindros de fuelle
Platos divisores
Accionamientos reguladores para la tecnología de procesos
Amortiguador
Classic
Componentes complementarios de cilindros / Accesorios para actuadores
 
 

Gama básica: Actuadores neumáticos

Resultados: 29
Imprimir
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros compactos según ISO 21287
Gama básica
  • Más variantes que en la norma
  • Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 51 ... 7 363 N
  • Doble efecto
  • Amortiguación fija / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros normalizados según ISO 15552
Gama básica
  • Cilindros universales
  • Perfil estándar con dos ranuras para sensores
  • Numerosas variantes
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 1 ... 2800 mm
  • Fuerza: 483 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros redondos según ISO 6432
Gama básica
  • Amortiguación de regulación automática en las posiciones finales
  • Diámetro: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (norma)
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 19 ... 1870 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
  • Brida de fijación
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindro redondo
Gama básica
Nuevo a partir del 7/2020
  • Variante de tamaño optimizado para ahorrar espacio
  • Diámetro: 8, 12, 16, 20, 25 mm
  • Carrera: 10 ... 200 mm
  • Fuerza: 19... 1870 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija /autorregulable
  • Brida de fijación y
  • Culata posterior corta
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindro redondo
Gama básica
  • Amortiguación de regulación automática en las posiciones finales
  • Diámetro: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (norma)
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 19 ... 1870 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
  • Brida de fijación
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros compactos, de carrera corta y planos
Gama básica
  • Más variantes que en la norma
  • Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 51 ... 7 363 N
  • Doble efecto
  • Amortiguación fija / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros compactos, de carrera corta y planos
Gama básica
  • Dimensiones compactas para montaje en espacios reducidos
  • Diámetro: 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera: 2,5 ... 25 mm
  • Fuerza: 4,9 ... 4712 N
  • Doble / simple efecto, compresión
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
  • Opcionalmente sin rosca
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindro con unidad de bloqueo
Gama básica
  • El cilindro universal
  • perfil estándar con dos ranuras para sensor
  • Variante con unidad de bloqueo
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 10 ... 2000 mm
  • Fuerza: 483 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindro con unidad de bloqueo
Gama básica
  • Diámetro: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (según norma)
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera de 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 19 ... 1870 N
    • Doble efecto
    • Detección de posiciones
    • Amortiguación fija/regulable
 
Actuadores neumáticos > Actuadores sin vástago > Acoplamiento mecánico
Gama básica
  • Sustituible en relación 1:1 con el actuador lineal DGP
  • Ejecución compacta
  • Sin guía externa, para funciones de accionamiento sencillas
  • Diámetros 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Carreras 1 ... 8500 mm
  • Fuerza: 153 ... 3016 N
    • Detección de posiciones
 
Actuadores neumáticos > Actuadores sin vástago > Acoplamiento mecánico
Gama básica
  • Variantes de guías:
    • Versión básica
    • Guía de deslizamiento
    • Guía de rodamiento de bolas
  • Diámetro: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ... 8500 mm
  • Fuerza: 30 ... 1870 N
  • Deteccióndeposiciones
  • Diversas opciones de amortiguación
 
Actuadores neumáticos > Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con aleta giratoria
Gama básica
  • Más ligero que otros actuadores giratorios
  • La carcasa protege contra inundaciones y polvo
  • Tamaño 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Momento de giro 0,15 ... 20 Nm
  • Ángulo de giro 90, 180, 270°
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación elástica fija en ambos lados
 
Actuadores neumáticos > Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con piñón y cremallera
Gama básica
  • Mayor estabilidad, también con tamaño pequeño
  • Producto del sistema para la técnica de manipulación y montaje
  • Tamaño: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Momento de giro: 0,2 ... 112 Nm
  • Ángulo de giro 0: ... 180°
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación: elástica (P), amortiguadores hidráulicos
  • Eje con brida
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con carro
Gama básica
  • Tamaño: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Carrera: 10 ... 200 mm
  • Fuerza: 25... 589 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/ajustable
  • Guía de rodamiento de bolas, guía con jaula de bolas (en los tamaños 20, 25).
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía
Gama básica
  • Diámetro: 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera: 10 ... 400 mm
  • Fuerza: 13... 4712 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/ajustable
  • Guía deslizante
  • Guía de rodamiento de bolas
  • Disponibilidad de variantes.
 
Actuadores neumáticos > Accionamientos reguladores para la tecnología de procesos > Actuadores giratorios para la automatización de procesos
Gama básica
  • con accionamiento de piñón y cremallera
  • Tamaños: 10 ... 2300
  • Momento de giro 10 ... 2300 Nm
  • Ángulo de giro 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Patrón de taladros para bridas según ISO 5211
  • Distribución de conexiones según Namur para electroválvulas/unidades de detección conforme a VDI/VDE 3845
 
Actuadores neumáticos > Amortiguador
Gama básica
  • Carreras: 1,7 a 5 mm
  • Consumo máx. de energía por carrera: 0,005 a 0,25 J
  • Amortiguación por topes elásticos y placas
  • Con tope fijo metálico en ambos lados
 
Actuadores neumáticos > Amortiguador
Gama básica
  • Carrera: 2 ... 10 mm
  • Amortiguación externa para minicarro DGST
 
Actuadores neumáticos > Componentes complementarios de cilindros / Accesorios para actuadores > Elementos para el montaje de actuadores
Gama básica
  • Conjuntos de piezas para el montaje.
 
Actuadores neumáticos > Componentes complementarios de cilindros / Accesorios para actuadores > Elementos para el montaje de actuadores
Gama básica
  • Pies de fijación para diversos actuadores.