Válvulas
>
Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático
>
Válvulas distribuidoras universales
|
|
- Conexión M3, M5, M7, G1/8, G1/4
- Conector tipo clavija de 3, 4, 6, 8, 10 mm
- Caudal de 90 ... 1380 l/min
- Margen de presión -0,9 ... 10 bar
- Margen de temperatura −5 ... +60 °C
- Tensión de 5, 12, 24 V DC
- Válvulas en-línea, válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
- Accionamiento neumático, servopilotadas
- Reposición neumática y mecánica por muelle
|
|
|
|
|
Válvulas
>
Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático
>
Válvulas distribuidoras universales
|
|
- serie de válvulas robusta, de líneas elegantes y sencilla manipulación
- Conexión G1/8, G1/4, G3/8
- Racor de conexión de 4, 6, 8, 10, 12 mm
- Caudal de 600 ... 2400 l/min
- Margen de presión -0,9 ... 10 bar
- Margen de temperatura −10 ... +60 °C
- Tensión de 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
- Válvula en-línea
- Accionamiento eléctrico, servopilotada
- Reposición por muelle mecánico neumática y mecánica
|
|
|
|
Válvulas
>
Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático
>
Válvulas de vías normalizadas
|
|
- Todas las bobinas pueden utilizarse en un mismo núcleo
- Conexión: G1/4, NPT 1/4
- Caudal: 900 ...1000 l/min
- Tensión: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
- Patrón de conexiones según Namur, según VDE/VDI 3845
- Accionamiento eléctrico, servopilotaje
- Recuperación por muelle mecánico
- Numerosos sistemas magnéticos, IEC Ex, FM EX
- Conmutación posible de función de 5/2 vías a función de 3/2 vías
|
|
|
|
Válvulas
>
Válvulas de vías de accionamiento mecánico y manual
|
|
- Funciones de válvula 3/2, 5/2, 5/3 vías
- Conexión G 1/8, G 1/4
- Tipos de accionamiento, interruptor selector, palanca palpadora, palanca manual, palanca basculante, palanca con rodillo abatible, pulsador
- Accionamiento directo
- Posibilidad de funcionamiento en vacío
|
|
|
|
|
|
|
Válvulas
>
Válvulas reguladoras de caudal
>
Válvulas de estrangulación y antirretorno
|
|
- Conexión M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, también se puede suministrar con rosca NPT
- Enchufe de 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
- Caudal 0 ... 4320 l/min
- Regulador de caudal.
|
|
|
|
|
Válvulas
>
Válvulas para procesos continuos y válvulas para fluidos, de accionamiento eléctrico
|
|
- Conexiones: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
- Rosca G
- Presión de funcionamiento: 0 a 10 bar
- Presión nominal: 40 bar
- Accionamiento eléctrico
- Tensión: 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
- Válvula de diafragma de 2/2 vías (NC), guiada
- Material de juntas: caucho nitrílico, EPDM, caucho fluorado
- Adecuada para aplicaciones cerradas, tales como sistemas de refrigeración o de llenado.
|
|
|
|
|
Válvulas
>
Válvulas para procesos continuos y regulación de fluidos, de accionamiento neumático y mecánico
|
|
- Conector DN13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
- Rosca G según DIN ISO 228-1 o rosca NPT según ANSI/ASME B 1.20.1 o rosca RC según DIN 10226-2
- Presión del fluido 0 ... 30 bar
- Función de la válvula 2/2, NC (Normally Closed), NO (Normally Open), DA (Double Acting)
- Apto para casi todos los medios
- Elevada resistencia térmica y a substancias químicas
- Certificación ATEX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|