Productos
Preparación del aire comprimido
Unidades de mantenimiento combinadas
Filtro regulador y lubricador
Filtro regulador
Filtro de aire comprimido
Regulador de aire comprimido
Lubricador
Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo
Secador
Distribuidores de aire comprimido
Purga del condensado
Amplificadores de presión
Manómetro
Classic
Accesorios para preparación de aire comprimido
 
 

Gama básica: Preparación del aire comprimido

Resultados: 21
Imprimir
Preparación del aire comprimido > Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS
Gama básica
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8,
  • caudal: 550 ... 1500 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 1900 ... 5100 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Filtro regulador y lubricador > Serie MS
Gama básica
  • Tamaño: 4
  • Conexión: G1/8, G1/4, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Caudal: 800 ... 1400 l/min
  • Manómetro con indicación en bar, psi, MPa
  • Grado de filtración: 40µm, 5µm
  • Purga de condensado
    • Manual
    • Automática
  • Depósito del filtro con funda de protección de material sintético
 
Preparación del aire comprimido > Filtro regulador y lubricador > Serie MS
Gama básica
  • Tamaño: 6
  • Conexión: G 1/4, G3/8, G1/2, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Caudal: 1900 ... 4800 l/min
  • Manómetro con indicación en bar, psi, MPa
  • Grado de filtración: 40µm, 5µm
  • Purga de condensado
    • Manual
    • Automática
  • Depósito del filtro de material sintético con funda de protección de material sintético
  • Funda metálica de protección
 
Preparación del aire comprimido > Filtro regulador > Serie MS > MS-LFR
Gama básica
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8,
  • caudal: 850 ... 1900 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Filtro regulador > Serie MS > MS-LFR
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 2200 ... 7200 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Filtro de aire comprimido > Cartuchos filtrantes
Gama básica
  • Tamaño 4, 6, 9, 12
  • Grado de filtración
    • 40 µm
    • 5 µm
    • 1 µm
    • 0,01 µm
    • Filtros de carbón activo.
 
Preparación del aire comprimido > Regulador de aire comprimido > Serie MS > Reguladores de presión MS-LR
Gama básica
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8,
  • caudal: 1000 ... 2100 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Regulador de aire comprimido > Serie MS > Reguladores de presión MS-LR
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 2200 ... 7500 l/min
 
Preparación del aire comprimido > Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS > Válvulas de cierre MS-EM con accionamiento manual
Gama básica
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8,
  • caudal: 1200 ... 2200 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS > Válvulas de cierre MS-EM con accionamiento manual
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 3000 ... 8700 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS > Válvulas de cierre MS-EE de accionamiento eléctrico
Gama básica
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8,
  • caudal: 1000 ... 2000 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS > Válvulas de cierre MS-EE de accionamiento eléctrico
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 2600 ... 7000 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS > Válvulas de arranque progresivo MS-DL de accionamiento neumático
Gama básica
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8,
  • caudal: 1000 ... 2000 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo > Serie MS > Válvulas de arranque progresivo MS-DL de accionamiento neumático
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 2800 ... 6450 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Distribuidores de aire comprimido > Serie MS > Módulos de derivación MS-FRM
Gama básica
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8,
  • caudal: 1200 ... 4600 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Distribuidores de aire comprimido > Serie MS > Módulos de derivación MS-FRM
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 3200 ... 14700 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Distribuidores de aire comprimido > Serie MS > Bloque distribuidor MS-FRM-FRZ
Gama básica
  • Conexión: G1/4
  • caudal: 2900 ... 4050 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Distribuidores de aire comprimido > Serie MS > Bloque distribuidor MS-FRM-FRZ
Gama básica
  • Conexión: G1/2
  • caudal: 9850 ... 14600 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Accesorios para preparación de aire comprimido > Elementos para el montaje
Gama básica
  • Tamaños 4, 6, 9, 12.