Productos
Válvulas
Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático
Válvulas de vías de accionamiento mecánico y manual
Válvulas de cierre
Válvulas reguladoras de presión
Válvulas reguladoras de caudal
Válvulas proporcionales
Válvulas para procesos continuos y válvulas para fluidos, de accionamiento eléctrico
Válvulas para procesos continuos y regulación de fluidos, de accionamiento neumático y mecánico
Válvulas piezoeléctricas
Unidades de control neumáticas
Classic
Accesorios para válvulas
 
 

Novedades: Válvulas

Resultados: 2
Imprimir
Válvulas > Accesorios para válvulas > Accesorios específicos para válvulas > Piezas sujetas a desgaste
Gama básica
New 7/2019: Ball with V- through bore
  • Cartuchos de juntas para válvulas aprisionadoras
  • Bolas de paso V para válvulas de bola
 
Válvulas > Válvulas proporcionales
Nuevo a partir del 4/2019
  • Con tecnología piezoeléctrica
  • Caudal 0 ... 20 l/min
  • Tensión 24 V DC
  • Consumo de potencia [W] < 1
  • Válvula distribuidora 2/2, sensor de caudal y electrónica de regulación integrada
  • Presión de funcionamiento 0 ... 2,5 bar