Productos
Sensores
Sensor de proximidad
Sensores inductivos
Sensores de posición
Sensores de presión y de vacío
Sensores de caudal
Sensores de fuerza
Sensores ópticos
Convertidor de señal
Sensores de espacio de aire
Cajas de señalización de posiciones
Interruptores electromecánicos
Classic
Accesorios
 
 

Novedades: Sensores

Resultados: 4
Imprimir
Sensores > Sensores de posición
Novedad 11/2018
  • IO-Link® programable/salida de conmutación
  • Zonas de detección 40 mm
  • IO-Link® programable/salida de conmutación
  • Conexión eléctrica 30 cm de cable con M8, 2,5 m de cable con extremo del cable abierto
 
Sensores > Sensores de caudal
Novedad 11/2018
  • Compacto y ligero
  • Instalación sencilla
  • Márgenes de medición del caudal:
    • 1 l/min
    • 2 l/min
    • 5 l/min
    • 10 l/min
  • Salida analógica:
    • 0 ... 10V
    • 1 ... 5 V
 
Sensores > Sensores ópticos
Novedad 11/2018
  • Sensor de reflexión directa con exclusión de la luz de fondo
  • Construcción en bloque 26x14 mm
  • Tensión 10 ... 30 V DC
  • Alcance: 1 ... 80 mm
  • NPN
  • PNP
  • Cable con conector M8x1
 
Sensores > Sensores ópticos
Novedad 11/2018
  • Sensor de reflexión directa con exclusión de la luz de fondo
  • Construcción en bloque 45x22 mm
  • Tensión 10 ... 30 V DC
  • Alcance: 5 ... 350 mm
  • NPN
  • PNP
  • Conector M8x1