Productos
Automatización de procesos continuos
Válvulas de mariposa
Válvulas mariposa de accionamiento manual KVZA
Unidades de válvula de mariposa de accionamiento automatizado KVZA
Unidades de válvula de mariposa de funcionamiento regulado KVZA
 

Válvulas de mariposa

 
Imprimir  
  • Válvula mariposa con palanca manual
  • Tipo de válvula de chapaleta de oblea u orejeta
  • Paso nominal DN25 ... DN200
  • Estándar de conexión DIN EN 1092-1 o ANSI CLASS 150
 
  • Válvula mariposa con actuador giratorio
  • Retroseñal opcional de posiciones finales
  • Válvula servopilotada opcional
  • Tipo de válvula de chapaleta de oblea u orejeta
  • Paso nominal DN25 ... DN300
  • Estándar de conexión DIN EN 1092-1 o ANSI CLASS 150
 
  • Válvula mariposa con actuador giratorio y posicionador
  • Tipo de válvula de chapaleta de oblea u orejeta
  • Paso nominal DN25 ... DN300
  • Estándar de conexión DIN EN 1092-1 o ANSI CLASS 150