Productos
Actuadores neumáticos
Actuadores con guías
Actuadores con carro
Mini carros DGST
Minicarro DGSL, métrico
Minicarro DGSL, en pulgadas
Minicarros DGSC
Minicarro SLF
Minicarro SLS
 

Actuadores con carro

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Tamaño: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Carrera: 10 ... 200 mm
  • Fuerza: 25... 589 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/ajustable
  • Guía de rodamiento de bolas, guía con jaula de bolas (en los tamaños 20, 25).
 
  • Tamaños: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Diámetros: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Carreras: 10 a 200 mm
  • Fuerzas: 17 a 483 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/ajustable
  • Guía de jaula de bolas
 
  • Tamaños: 10 ... 25
  • Carrera 10 ... 200 mm
  • Fuerza: 68... 483 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/ajustable
  • Guía con jaula de retención de bolas.
 
  • Para carreras cortas
  • Tamaño 6
  • Carrera 1 ... 10 mm
  • Fuerza: 12,5... 17 N
 
  • Diseño plano
  • Diámetro 6, 10, 16 mm
  • Carrera 10 ... 80 mm
  • Fuerza 17 ... 121 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
  • Guías con rodamiento de bolas.
 
  • Diseño estrecho
  • Diámetro 6, 10, 16 mm
  • Carrera 5 ... 30 mm
  • Fuerza 17 ... 121 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija
  • Guías con rodamiento de bolas.