Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para DGSL

Resultados: 5
Imprimir
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con carro
Gama básica
  • Tamaños: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Diámetros: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Carreras: 10 a 200 mm
  • Fuerzas: 17 a 483 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/ajustable
  • Guía de jaula de bolas
 
Actuadores neumáticos > Actuadores con guías > Actuadores con carro
  • Tamaños: 10 ... 25
  • Carrera 10 ... 200 mm
  • Fuerza: 68... 483 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija/ajustable
  • Guía con jaula de retención de bolas.
 
Actuadores neumáticos > Componentes complementarios de cilindros / Accesorios para actuadores > Accesorios específicos de los actuadores
  • Para impedir que entren en la guía polvo o cuerpos extraños.
 
Actuadores neumáticos > Componentes complementarios de cilindros / Accesorios para actuadores > Accesorios específicos de los actuadores
  • Módulos de posiciones intermedias
 
Soluciones listas para instalar
  • Create pneumatic modules yourself with the Festo Design Tool 3D.
  • Select accessories directly in the CAD model and define your pre-assembled module.
  •  
  • Available for the following series:
    • Cylinders with piston rod: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Semi-rotary drives: DRRD, DRVS
    • Drives with guides: DFM, DGSL
    • Linear actuator with position feedback: DFPI