Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para dsm

Resultados: 7
Imprimir
Actuadores neumáticos > Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con aleta giratoria
  • Tamaños 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Par 0,15 a 80 Nm
  • Ángulo de giro 0 ... 270°
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación regulable.
 
Actuadores neumáticos > Componentes complementarios de cilindros / Accesorios para actuadores
  • Fijación del amortiguador, tope, bomba de relleno.
 
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento > Actuadores con sistema de medición de recorrido > Actuadores giratorios con sistema de medición de recorrido
  • Tamaño 25, 40, 63 mm
  • Ángulo de giro entre 0 y 272 °
  • Momento de inercia de la masa 0,0015 kgm² a 0,60 kgm²
  • Detección de posiciones
    • Potenciómetro rotativo integrado
    • Sensor de proximidad.
 
Tecnología de control > Unidades de indicación y control
  • Simulación de señales de entrada / salida durante la puesta en funcionamiento
  • Plena funcionalidad disponible de la conexión de E/S del controlador
  • Apropiado para la puesta en funcionamiento del controlador de motor
  •  
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
Sensores > Sensores de posición
Gama básica
  • Para actuadores giratorios DRVS 6 ... 40 y DSM 8, 10, 12
  • Salidas de conmutación PNP, NPN y NO, NC libremente programables
  • Conexión eléctrica M8
  • Zona de detección 0 ... 270°
 
Técnica de conexiones eléctricas > Conector
  • Conector acodado para
    • Presostato PEV
    • Actuador giratorio DSMI.
 
Técnica de conexiones eléctricas > Conector > Conectores enchufables para sensores
  • Conector acodado para actuador giratorio DSMI.