Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para elga

Resultados: 6
Imprimir
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
  • Guía y husillo de bolas interiores
  • Para máximas fuerzas de avance y gran precisión
  • Tamaño 70, 80, 120, 150 mm
  • Carrera máx. 3000 mm
  • Fuerza 300 ... 3000 N
  • Guía de rodamiento de bolas integrada
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Grandes fuerzas de avance
  • Tamaño 70, 80, 120, 150 mm
  • Carrera máx. 8500 mm
  • Fuerza 350 ... 2000 N
  • Guía de rodamiento de bolas integrada
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Gran velocidad de hasta 10 m/s
  • Grandes fuerzas transversales y grandes momentos
  • Tamaño 70, 80, 120 mm
  • Carrera máx. 7400 mm
  • Fuerza 350 ... 1300 N
  • Guía de rodillos integrada.
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
  • Tamaño 70, 80, 120 mm
  • Carrera máx. 8500 mm
  • Fuerza 350 ... 1300 N
  • Guía de deslizamiento integrada.
 
Actuadores electromecánicos > Accesorios para actuadores eléctricos > Guías lineales
  • Tamaño: 70, 80, 120
  • Carrera: 50 ... 7000 mm
  • Guía de bolas
  • Para eje de accionamiento ELGA
 
Actuadores electromecánicos > Accesorios para actuadores eléctricos > Guías lineales
  • Tamaño de 70, 80
  • Carrera 50 ... 7000 mm
  • Guía de rodillos
  • Para eje de accionamiento ELGA