Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para excm

Resultados: 4
Imprimir
Sistemas de manipulación > Sistemas cartesianos > Pórticos horizontales 2D de dos ejes
  • Pórtico compacto
  • accionamiento eléctrico
  • carrera X: máx. 2000 mm
  • carrera Y: máx. 1000 mm
  • paquetes de controlador y accionamiento perfectamente adaptados
  • carga nominal de 0 a máx. 4 kg.
 
Motores y controladores > Controladores > Controlador de varios ejes
  • El controlador idóneo para los pórticos horizontales de dos ejes EXCM
 
Sistemas de manipulación > Sistemas cartesianos > Pórticos horizontales 2D de dos ejes
  • Carreras: máx. 2500 mm (X), 1500 mm (Y)
  • Módulos XY: eléctricos
  • Optimización al espacio y gran dinamismo
  • Carga útil: depende del dinamismo que exige la aplicación
  • Basado en mecánica EXCM, EXCH
  • Dimensionado y configuración mediante Handling Guide Online
 
Sistemas de manipulación > Sistemas cartesianos > Pórticos 3D con tres ejes
  • Carreras: máx. 2500 mm (X), 1500 mm (Y), 200 mm (Z)
  • Módulos XY: eléctricos
  • Módulos Z: eléctricos o neumáticos
  • Optimización al espacio y gran dinamismo
  • Carga útil: depende del dinamismo que exige la aplicación
  • Basado en mecánica EXCM, EXCH
  • Dimensionado y configuración mediante Handling Guide Online