Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para mpa

Resultados: 50
Imprimir
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas MPA-S
  • Activación mediante multipolo,
  • máx. 24 posiciones de la válvula / máx. 24 bobinas,
  • técnica de conexión:
    • Sub-D de 25 polos.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas MPA-S
  • Activación mediante AS-Interface,
  • de 2 a 8 válvulas libremente configurables (máx. 8 bobinas), con confirmación de entradas.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas MPA-S
  • Activación sistema de instalación CPI (bus de campo de nivel superior o bloque de control),
  • máx. 32 posiciones de la válvula / máx. 32 bobinas.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas MPA-S
Gama básica
  • Técnica proporcional
  • Diagnóstico sencillo integrado, gracias a encadenamiento en serie
  • Hasta 8 zonas de presión
  • Activación mediante bus de campo o bloque de control,
  • máx. 64 posiciones de válvula / máx. 128 bobinas
    • Entradas/salidas digitales
    • Entradas/salidas analógicas
    • Parametrización de entradas y salidas
    • Diagnóstico sencillo integrado
    • Sistemas de mantenimiento preventivo.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
Nuevo a partir del 7/2018: placas base con ancho de 10 y 20 para válvulas de antirretorno
  • Placa base de polímero
  • Estrangulador resistente a manipulaciones indebidas
  • Combinación de válvulas de 3 tamaños, ampliación en pasos individuales
  • Caudal: 160 ... 870 l/min
  • Ancho: 10, 14 y 20 mm
  • Racor de conexión de 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Conexión CTEU
  • Clase de protección IP65, IP67
  • Funciones de válvulas: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, y funciones especiales
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Válvulas > Conjuntos universales de válvulas
  • Caudal hasta 700 l/min
  • Tensión 24 V DC
  • Sustitución sencilla de las válvulas
  • para terminal de válvulas multifunción con hasta 64 válvulas.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas específicas de la aplicación
  • Lubricación NSF-H1, materiales de conformidad con la FDA, clase de protección IP69K, juntas redundantes
  • Clean Design: limpieza sencilla
  • Válvulas 2x 2/2, 2 x 3/2 y 5/2 vías monoestables, 5/2 vías bieestable, 5/3 vías
  • Caudal nominal normal: 450 ... 760 l/min
  • Ancho de válvulas: 14 mm
  • 2 ... 32 posiciones de válvulas, 2 ... 32 bobinas
  • Estructura modular, posiciones de válvulas en patrón individual
  • Conexión multipolo, conexión de bus de campo I-Port / IO-Link
  • Clase de protección IP65, IP67, IP69K
 
Tecnología de control > Documentación

 

 
Tecnología de control > Documentación

 

 
Técnica de conexiones eléctricas > Cables > Cables de conexión para terminales de válvulas
  • Para conexión multipolo Sub-D
  • Cable entre el terminal de válvulas MPA y la unidad de control
  • Cable de 0,5 ... 30 m
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras universales
  • Tecnología de corredera y de asiento, de la serie MPA
  • Conexión M7
  • Caudal 160 ... 900 l/min.
  • Válvula para placa base
    • Accionamiento eléctrico
    • Indicación del estado de señal mediante LED
    • Reducción integrada de la corriente
  • Placas base
  • Placas de enlace.
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
  • Conexión CPI
  • Conexión ASI
  • Sensores de presión
  • Alimentación de tensión
  • Otros accesorios
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Placas base / Perfiles distribuidores > Conjuntos universales de válvulas
  • Placas base,
  • placas ciegas,
  • placas finales,
  • placas de alimentación.
 
Técnica de conexiones eléctricas > Cables
Gama básica
  • Compatibilidad prácticamente ilimitada con cables de diversas longitudes y calidades, con zócalos y clavijas
  • Adaptado a todos los equipos con conectores M8 y M12, como p. ej.:
    • Sensores de proximidad
    • Transmisores de posiciones
    • Presostatos, sensores de presión, transmisores de presión
    • Sensores de caudal
    • Sensores ópticos e inductivos
    • Válvulas con conector central, como CPE, MPA o VSVA.
  • Longitud del cable: 0,1 ... 30 m.
 
Técnica de conexiones eléctricas > Cables > Cables universales
Gama básica
  • El conjunto de cables permite combinar indistintamente cables de diversas longitudes y calidades con zócalos y clavijas.
  • Adaptado a todos los equipos con conectores M8 y M12, como p. ej.:
    • Sensores de proximidad
    • Transmisores de posiciones
    • Presostatos, sensores de presión, transmisores de presión
    • Sensores de caudal
    • Sensores ópticos e inductivos
    • Válvulas con conector central, como CPE, MPA o VSVA
  • Cable de 0,1 ... 30 m.
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
  • Cubierta para terminal de válvulas MPA y CPX
  • Más compacta gracias a sus dimensiones reducidas
  • Cero costes de construcción: simplemente efectuar el pedido de la versión apropiada para el terminal de válvulas.
 
Automatización de procesos continuos > Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Elementos de estanquidad y de separación

 

 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Placas base / Perfiles distribuidores > Conjuntos universales de válvulas
  • Placas base
  • Placas ciegas
  • Placas finales
  • Placas de alimentación.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Placas base / Perfiles distribuidores > Conjuntos de válvulas específicos según aplicación
  • Placas base
 
Tecnología de control > Documentación