Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores eléctricos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para vuvs

Resultados: 4
Imprimir
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras universales
Gama básica
  • serie de válvulas robusta, de líneas elegantes y sencilla manipulación
  • Conexión G1/8, G1/4
  • Caudal 500 l/min
  • Margen de presión 1,5 ... 8 bar
  • Margen de temperatura −5 ... +50 °C
  • Tensión de 24 V DC
  • Válvula en-línea
  • Accionamiento eléctrico, servopilotada
  • Reposición por muelle mecánico neumática y mecánica
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras universales
Gama básica
  • serie de válvulas robusta, de líneas elegantes y sencilla manipulación
  • Conexión G1/8, G1/4, G3/8
  • Racor de conexión de 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Caudal de 600 ... 2400 l/min
  • Margen de presión -0,9 ... 10 bar
  • Margen de temperatura −10 ... +60 °C
  • Tensión de 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Válvula en-línea
  • Accionamiento eléctrico, servopilotada
  • Reposición por muelle mecánico neumática y mecánica
 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Perfil distribuidor
Gama básica

 

 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Placas ciegas
Gama básica