|
|
Motores y controladores
>
Servomotores
|
|
- Tamaños 40, 55, 70, 100, 140, 190
- Par de apriete 1 ... 120 Nm
- Tensión 360 ... 565 V DC
- Corriente nominal 0,6 ... 14,4 A
- Cable apropiado para motor
- Brida apropiada para motor.
|
|
|
|
|
Pinzas
>
Pinzas mecánicas
>
Pinzas paralelas
|
|
- Pinza robusta para el montaje en ranuras en T, para tareas exigentes
- Tamaño 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
- Carrera 3 ... 20 mm por mordazas
- Fuerza: 53 ... 3150 N por mordaza
- Detección de posiciones
- Conexión de aire de barrido
|
|
|
|
Pinzas
>
Pinzas mecánicas
>
Pinzas de tres dedos
|
|
- Pinza robusta para el montaje en ranuras en T, para tareas exigentes
- Tamaño: 25, 35, 40, 50, 63
- Carrera: 3 ... 10 mm por mordazas
- Fuerza: 69 ... 864 N por mordaza
- Detección de posiciones.
|
|
|
|
Terminales de válvulas
>
Periferia eléctrica
|
|
- Plena integración de funciones, mediante módulos
- Variantes de instalación
- Individual como E/S remotas
- Con terminal de válvulas VTSA-F
- Con terminal de válvulas VTSA
- Con terminal de válvulas MPA-L
- Con terminal de válvulas MPA-S
- Módulos de entradas/salidas
- Control CODESYS opcional
|
|
|
|
Preparación del aire comprimido
>
Unidades de mantenimiento combinadas
|
|
- Tamaños 4, 6, 9
- Conexión G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, también se puede suministrar con rosca NPT
- Presión 0,3 ... 12 bar
- Caudal: 550 ... 14000 l/min
- Manómetro con bar, psi, MPa
- Grado de filtración 0,01 ... 40 µm
- Descarga de condensado
- Manual
- Semiautomática
- Automática
- Vaso y funda de material sintético
- Funda metálica
- Sentido de flujo
- Desde la izquierda hacia la derecha
- Desde la derecha hacia la izquierda
- Lubricador proporcional.
|
|
|
|