Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Eficiencia energética: Selección de los componentes correctos

Resultados: 3
Imprimir
Motores y controladores > Servomotores
Gama básica
  • Tamaños 40, 60, 80, 100
  • Par de apriete 1,4 ... 30 Nm
  • Tensión 360 ... 565 V DC
  • Corriente nominal 0,7 ... 4,1 A
  • Cable apropiado para motor
  • Brida apropiada para motor.
 
Motores y controladores > Servomotores
  • Tamaños 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Par de apriete 1 ... 120 Nm
  • Tensión 360 ... 565 V DC
  • Corriente nominal 0,6 ... 14,4 A
  • Cable apropiado para motor
  • Brida apropiada para motor.
 
Motores y controladores > Motores paso a paso
Gama básica
  • Tamaño 28, 42, 57, 87
  • Momento de apriete 0,09 ... 8,6 Nm
  • Tensión 24 ... 72 V DC
  • Corriente nominal 1,4 ... 9,5 A
  • Cable apropiado para motor
  • Brida apropiada para motor.