Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Integrierbare Sensoren MS-Reihe

Resultados: 4
Imprimir
Sensores > Sensores de caudal
  • Display con LED potentes para una visualización óptima
  • Compatible con e integrable en las unidades de mantenimiento de la serie MS6.
  • Márgenes de medición del caudal
    • 10 ... 1000 l/min
    • 30 ... 3000 l/min
    • 50 ... 5000 l/min
    • 100 ... 10 000 l/min
    • 150 ... 15 000 l/min
  • Salida de conmutación
    • 2x PNP
    • 2x NPN
  • Salida analógica
    • 0 ... 10V
    • 4 ... 20 mA
 
Sensores > Sensores de presión y de vacío
  • LCD iluminado de fácil lectura
  • Clase de protección IP67
  • Sensor de presión
  • Sensor de vacío
  • Medición de presión diferencial
  • Utilización sencilla
  • Punto de conmutación ajustable
  • Conexiones neumáticas: G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
Preparación del aire comprimido > Distribuidores de aire comprimido > Serie MS > Módulos de derivación MS-FRM
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 3200 ... 14700 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Filtros > Serie MS > Filtros micrónicos y submicrónicos MS-LFM
  • Grado de filtración: 0,01 µm, 1 µm
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caudal: 140 ... 3000 l/min