Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

SPAU

Resultados: 1
Imprimir
Sensores > Sensores de presión y de vacío
  • Display azul/rojo
  • Clase de protección IP65
  • Margen de medición de presión -1 hasta 16 bar
  • Tensión 20 ...30 V DC
  • Salida de conmutación 2x PNP o 2x NPN
  • Salida eléctrica 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Conexión neumática G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, racor de conexión de 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Presostato
  • Vacuostato