Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Eficiencia energética: Acortamiento de los tubos flexibles

Resultados: 3
Imprimir
Técnica de vacío > Generadores de vacío
  • Diámetro nominal 0,7 ... 1,4 mm
  • Conexión M7, G 1/8, G 1/4
  • Electroválvula para conexión/desconexión del vacío
  • Electroválvula para impulso de expulsión.
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Válvulas > Conjuntos normalizados de válvulas
  • Conexión G1/8, tamaño ISO de 18 mm (02); G1/4, tamaño ISO de 26 mm (01), tamaño ISO de 42 mm (1), tamaño ISO de 52 mm (2)
  • Caudales: 500 a 2900 l/min
  • Tensión 24 V DC, 110 V AC
  • Válvula para placa base
    • Accionamiento eléctrico, servopilotado
  • Placas de enlace
  • Placas intermedias reguladoras de presión
  • Placas de estrangulación
  • Placas verticales estranguladoras de presión
  • Placas verticales de alimentación
  • Placas base de conexiones laterales
  • Placas base individuales
 
Terminales de válvulas > Accesorios para terminales de válvulas > Válvulas > Conjuntos universales de válvulas
  • Anchura 12 mm
  • Caudal 400 l/min
  • Conector de 4, 6 mm
  • Tensión 24 V DC
  • Presión 2,8 ... 8 bar
  • Clase de protección IP65
  • Válvulas semi en-línea
    • Accionamiento eléctrico, servopilotado, reposición por muelle neumático.