| |
Resultados: 13
|
|
Válvulas
>
Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático
>
Válvulas distribuidoras universales
|
|
- Conexión M3, M5, M7, G1/8, G1/4
- Conector tipo clavija de 3, 4, 6, 8, 10 mm
- Caudal de 90 ... 1380 l/min
- Margen de presión -0,9 ... 10 bar
- Margen de temperatura −5 ... +60 °C
- Tensión de 5, 12, 24 V DC
- Válvulas en-línea, válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
- Accionamiento neumático, servopilotadas
- Reposición neumática y mecánica por muelle
|
|
|
|
Válvulas
>
Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático
>
Válvulas distribuidoras universales
|
|
- serie de válvulas robusta, de líneas elegantes y sencilla manipulación
- Conexión G1/8, G1/4, G3/8
- Racor de conexión de 4, 6, 8, 10, 12 mm
- Caudal de 600 ... 2400 l/min
- Margen de presión -0,9 ... 10 bar
- Margen de temperatura −10 ... +60 °C
- Tensión de 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
- Válvula en-línea
- Accionamiento eléctrico, servopilotada
- Reposición por muelle mecánico neumática y mecánica
|
|
|
|
Terminales de válvulas
>
Terminales de válvulas universales
|
|
- De la serie VG
- Uso energéticamente eficiente gracias al funcionamiento inverso y a la reducción de presión selectiva.
- Caudal: 140 ... 1200 l/min
- Ancho 10, 14, 18 mm
- Conexión M5, M7, G 1/8, G 1/4
- Racor de conexión 3, 4, 6, 8 mm
- Multipolo, bus de campo, IO-Link, I-Port
- Tensión 24 V DC
- Presión -0,9 ... 10 bar
- Clase de protección: IP40 / IP67
- Válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
- Perfil distribuidor metálico
|
|
|
|
Actuadores neumáticos
>
Cilindros con vástago
>
Cilindros normalizados
>
Cilindros compactos según ISO 21287
|
|
- Más variantes que en la norma
- Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
- Carrera: 1 ... 500 mm
- Fuerza: 51 ... 7 363 N
- Doble efecto
- Amortiguación fija / autorregulable
|
|
|
|
|
Actuadores neumáticos
>
Cilindros con vástago
>
Cilindro redondo
|
|
- Amortiguación de regulación automática en las posiciones finales
- Diámetro: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (norma)
- Diámetro: 32, 40, 50, 63 mm
- Carrera: 1 ... 500 mm
- Fuerza: 19 ... 1870 N
- Doble efecto
- Detección de posiciones
- Amortiguación fija / regulable / autorregulable
- Brida de fijación
|
|
|
|
Preparación del aire comprimido
>
Unidades de mantenimiento combinadas
|
|
- Tamaños 4, 6, 9
- Conexión G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, también se puede suministrar con rosca NPT
- Presión 0,3 ... 12 bar
- Caudal: 550 ... 14000 l/min
- Manómetro con bar, psi, MPa
- Grado de filtración 0,01 ... 40 µm
- Descarga de condensado
- Manual
- Semiautomática
- Automática
- Vaso y funda de material sintético
- Funda metálica
- Sentido de flujo
- Desde la izquierda hacia la derecha
- Desde la derecha hacia la izquierda
- Lubricador proporcional.
|
|
|
|
|
Tecnología neumática de conexiones
>
Racores
>
Racores rápidos roscados
|
|
- Conexión R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
- Para tubo flexible de diámetro exterior de 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
- Conexión roscada
- Rosca G con junta anular
- Rosca R, recubrimiento de PTFE
- Apropiada para vacío
- Racores rápidos roscados
- Conectores tipo clavija
- Conectores pasamuros
- Tapones
- Racor rápido con casquillos enchufables
- Tapón ciego
- Distribuidor múltiple
- Racores pasamuros roscados
|
|
|
|
|
|
|
|
|