Productos
Válvulas
Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático
Válvulas de vías de accionamiento mecánico y manual
Válvulas de cierre
Válvulas reguladoras de presión
Válvulas reguladoras de caudal
Válvulas proporcionales
Válvulas para procesos continuos y válvulas para fluidos, de accionamiento eléctrico
Válvulas para procesos continuos y regulación de fluidos, de accionamiento neumático y mecánico
Válvulas piezoeléctricas
Unidades de control neumáticas
Classic
Accesorios para válvulas
 
 

Gama básica: Válvulas

Resultados: 27
Imprimir
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras universales
Gama básica
  • Serie universal compacta
  • Conexión M5, M7, G1/8
  • Caudal 195 ... 660 l/min
  • Margen de presión 1,5 ... 7 bar
  • Margen de temperatura −5 ... +50 °C
  • Tensión de 24 V DC
  • Válvulas en-línea, válvulas para placa base
  • Accionamiento eléctrico, servopilotadas
  • Reposición neumática por muelle
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras universales
Gama básica
  • De la serie VG
  • Conexión M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Conector tipo clavija de 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Caudal de 90 ... 1380 l/min
  • Margen de presión -0,9 ... 10 bar
  • Margen de temperatura −5 ... +60 °C
  • Tensión de 5, 12, 24 V DC
  • Válvulas en-línea, válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
  • Accionamiento neumático, servopilotadas
  • Reposición neumática y mecánica por muelle
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras universales
Gama básica
  • Encadenamiento eléctrico mediante placa base
  • De la serie VG
  • Conexión M5, M7, G1/8, G1/4
  • Racor de conexión 3, 4, 6, 8 mm
  • Caudal 130 ... 1200 l/min
  • Tensión: 24 V DC
  • Válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
  • Accionamiento eléctrico, servopilotadas
  • Reposición neumática y mecánica por muelle
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras universales
Gama básica
  • serie de válvulas robusta, de líneas elegantes y sencilla manipulación
  • Conexión G1/8, G1/4
  • Caudal 500 l/min
  • Margen de presión 1,5 ... 8 bar
  • Margen de temperatura −5 ... +50 °C
  • Tensión de 24 V DC
  • Válvula en-línea
  • Accionamiento eléctrico, servopilotada
  • Reposición por muelle mecánico neumática y mecánica
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras universales
Gama básica
  • serie de válvulas robusta, de líneas elegantes y sencilla manipulación
  • Conexión G1/8, G1/4, G3/8
  • Racor de conexión de 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Caudal de 600 ... 2400 l/min
  • Margen de presión -0,9 ... 10 bar
  • Margen de temperatura −10 ... +60 °C
  • Tensión de 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Válvula en-línea
  • Accionamiento eléctrico, servopilotada
  • Reposición por muelle mecánico neumática y mecánica
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas de vías normalizadas
Gama básica
  • Todas las bobinas pueden utilizarse en un mismo núcleo
  • Conexión: G1/4, NPT 1/4
  • Caudal: 900 ...1000 l/min
  • Tensión: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Patrón de conexiones según Namur, según VDE/VDI 3845
  • Accionamiento eléctrico, servopilotaje
  • Recuperación por muelle mecánico
  • Numerosos sistemas magnéticos, IEC Ex, FM EX
  • Conmutación posible de función de 5/2 vías a función de 3/2 vías
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas de vías normalizadas
Gama básica
  • Caudal: 400 a 1400 l/min
  • Tensión: 24 V DC
  • Válvula para placa base
  • Accionamiento eléctrico, servopilotado
  • Placas base.
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas de vías normalizadas
Gama básica
  • Caudal 400 ... 1400 l/min
  • Tensión 12, 24 V DC, 24, 110 ó 230 V AC
  • Válvula para placa base
  • Accionamiento eléctrico, servopilotado
  • Placas base.
 
Válvulas > Válvulas de cierre > Válvulas de antirretorno y válvulas de escape rápido
Gama básica
  • Descarga de aire manual posible con accesorios complementarios
  • Conexiones: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Caudales: 130 a 1600 l/min
  • Válvula de cierre
    • Válvula de antirretorno desbloqueable neumáticamente
 
Válvulas > Válvulas reguladoras de caudal > Válvulas de estrangulación y antirretorno
Gama básica
  • Conexión M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, también se puede suministrar con rosca NPT
  • Enchufe de 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Caudal 0 ... 1.400 l/min
  • Válvula de bloqueo y reguladora de caudal.
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y válvulas para fluidos, de accionamiento eléctrico
Gama básica
  • Conexión: 1/8", 1/4"
  • Rosca G o rosca NPT
  • Presión de funcionamiento: 0 a 90 bar
  • Presión nominal: 40 bar
  • Accionamiento eléctrico
  • Tensión: 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Válvula de asiento de 2/2 vías (NC), de mando directo
  • Material de junta: FKM
  • Adecuado para aplicaciones con alta presión y poco caudal.
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y válvulas para fluidos, de accionamiento eléctrico
Gama básica
  • Conexiones: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • Rosca G
  • Presión de funcionamiento: 0 a 10 bar
  • Presión nominal: 40 bar
  • Accionamiento eléctrico
  • Tensión: 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Válvula de diafragma de 2/2 vías (NC), guiada
  • Material de juntas: caucho nitrílico, EPDM, caucho fluorado
  • Adecuada para aplicaciones cerradas, tales como sistemas de refrigeración o de llenado.
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y válvulas para fluidos, de accionamiento eléctrico
Gama básica
  • Conexión G1/4 ... G2, también se puede suministrar con rosca NPT
  • Caudal 1400 ... 31000 l/min
  • Tendido de cables
  • Accionamiento eléctrico, servopilotado, reposición por muelle neumático
  • Para el control de medios gaseosos y líquidos.
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y regulación de fluidos, de accionamiento neumático y mecánico
Gama básica
  • Conexión: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Rosca G o NPT
  • Gama de presión: 0 a 40 bar
  • Función de válvula de 2/2 vías NC
  • También se puede utilizar en fluidos ligeramente sucios
  • Se puede emplear en aplicaciones con vapor
  • Alimentación directa del aire de pilotaje.
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y regulación de fluidos, de accionamiento neumático y mecánico
Gama básica
  • Paso nominal DN 1/4" ... 4" (ISO 5211)
  • rosca según ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • de dos vías; palanca manual de dos vías bloqueable
  • taladro L y T de 3 vías de ejecución horizontal
 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Placas ciegas
Gama básica

 

 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Placas ciegas
Gama básica

 

 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Elementos de estanquidad y de separación
Gama básica
  • Tapas para cerrar conexiones no utilizadas.
 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Perfil distribuidor
Gama básica

 

 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Perfil distribuidor
Gama básica