Productos
Actuadores electromecánicos
Actuadores lineales y carros
Actuadores giratorios
Cilindros de tope
Módulos de manipulación eléctricos
Accesorios para actuadores electromecánicos
 
 

Novedades: Actuadores electromecánicos

Resultados: 6
Imprimir
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Novedad 11/2018
  • Optimizado para aplicaciones verticales
    • Elevada rigidez gracias a un innovador principio de construcción
  • Tamaño: 60, 70, 90, 110
  • Carrera: máx. 2000 mm
  • Fuerza: 300 ... 2500 N
  • Guía de rodamiento de bolas
 
Actuadores electromecánicos > Módulos de manipulación eléctricos
Novedad 7/2018
  • Tamaño 40
  • Momento máx. de impulsión 0,3 Nm
  • Carrera total 10 mm
  • Carrera por mordazas 0 ... 5 mm
  • Ángulo de rotación sin fin
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
Novedad 4/2018
  • Tamaño 45, 60, 80 mm
  • Carrera máx. 2000 mm
  • Fuerza 75 ... 250 N
  • Guía de rodamiento de bolas integrada
 
Actuadores electromecánicos > Cilindros de tope
Novedad 4/2018
  • Tamaño 20, 50, 100
  • Masa máxima a detener 20, 50, 100 kg
  • Detección de posiciones mediante sensores integrados
  • Amortiguación ajustable, poco mantenimiento
  • Indicador de estado LED
 
Actuadores electromecánicos > Accesorios para actuadores electromecánicos > Guías lineales
Gama básica
Novedad 4/2018
  • Tamaño: 32, 45, 60, 80
  • Carrera: 100 ... 2000 mm
  • Guía de rodamiento de bolas
  • Para eje de accionamiento ELGC
 
Actuadores electromecánicos > Accesorios para actuadores electromecánicos > Elementos de fijación
Gama básica
Novedad 4/2018: más ejecuciones
  • Juegos de tornillos para actuador lineal EGC
  • Rosca: M5, M6, M8