Productos
Válvulas
Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático
Válvulas de vías de accionamiento mecánico y manual
Válvulas de cierre
Válvulas reguladoras de presión
Válvulas reguladoras de caudal
Válvulas proporcionales
Válvulas para procesos continuos y válvulas para fluidos, de accionamiento eléctrico
Válvulas para procesos continuos y regulación de fluidos, de accionamiento neumático y mecánico
Válvulas piezoeléctricas
Unidades de control neumáticas
Classic
Accesorios para válvulas
 
 

Novedades: Válvulas

Resultados: 3
Imprimir
Válvulas > Válvulas proporcionales
New product 4/2019
  • With piezo technology
  • Flow rate 0 ... 20 l/min
  • Voltage 24 V DC
  • Power consumption [W] < 1
  • 2/2-directional control valve, flow sensor and integrated control electronics
  • Operating pressure 0 ... 2.5 bar
 
Válvulas > Válvulas proporcionales
Novedad 7/2018
  • Con tecnología piezoeléctrica integrada
  • Conexión QS4 o placa de conexión
  • Caudal 7 l/min
  • Válvulas proporcionales reguladoras de presión de 3 vías, accionamiento directo
  • Márgenes de presión 0 ... 2 bar, 0... 6 bar, 0... 10 bar
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento mecánico y manual
Nuevo a partir del 7/2018: ampliación de las ejecuciones
  • Funciones de válvula 3/2, 5/2, 5/3 vías
  • Conexión G 1/8, G 1/4, 1/8 NPT, 1/4 NPT
  • Tipos de accionamiento, palanca palpadora, interruptor selector, palanca manual
  • Accionamiento directo
  • Posibilidad de funcionamiento en vacío