Productos
Válvulas
Válvulas reguladoras de caudal
Válvulas estranguladoras
Estrangulador-silenciador VFFK
Válvulas reguladoras de caudal GRLO, GRGO
Montaje en conducto GRO
Con rodillo escamoteable GG, GGO, GRR
Válvulas estranguladora GRPO
Estranguladores GRU, GRE
 

Válvulas estranguladoras

  Imprimir  
  • Conexión M5, M7, R1/8, R1/4
  • Caudal de 0 ... 420 l/min
  • Estrangulador-silenciador.
 
  • Conexión M3, M5
  • Racores de 3, 4 mm
  • Caudal 0 ... 40 l/min
  • Válvula reguladora de caudal.
 
  • Conexión M5, G 1/8, G 1/4
  • Racores de 3, 4, 6 mm
  • Caudal 0 ... 350 l/min
  • Válvula reguladora de caudal.
 
  • Conexión G1/8, G1/4, G1/2
  • Caudal 0 ... 1 300 l/min
  • Regulador de caudal.
 
  • Enchufe de 3, 4 mm
  • Conexión G 1/8
  • Caudal 0 - 165 l/min
  • Válvula reguladora de caudal
 
  • Conexión G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4
  • Caudal 0 ... 8 000 l/min
  • Válvula reguladora de caudal.