Productos
Actuadores neumáticos
Accionamientos reguladores para la tecnología de procesos
Actuadores lineales para la automatización de procesos
Actuadores lineales con sistema de medición de recorrido DFPI
Actuadores lineales Copac DLP
 

Actuadores lineales con sistema de medición de recorrido DFPI

  Imprimir  
  • Diámetro: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Carrera: 40 ... 990 mm
  • Fuerza: 4712... 48255 N
  • Sistema de medición de recorrido integrado
  • Opcionalmente con regulador de posiciones integrado y bloque de válvulas
  • Vástago con rosca exterior
  • Según normas ISO 3358 o ISO 15552