Productos
Preparación del aire comprimido
Unidades de mantenimiento combinadas
Serie MS
MSB4
MSB6
MSB9
MSE6-E2M
 

Serie MS

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8,
  • caudal: 550 ... 1500 l/min.
 
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 1900 ... 5100 l/min.
 
  • Conexión: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Caudal: 5100 ... 14000 l/min
 
  • Unidad de mantenimiento inteligente, para un funcionamiento energéticamente eficiente de equipos neumáticos
  • Conexión: G1/2
  • Caudal: 4500 l/min
  • Control de fugas de presión
  • Medición de presión
  • Medición de caudal
  • Medición de consumo
  • Conexión de bus de campo